With pressed cage
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Single-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/single_row_acbb/with_pressed_cage_asmtab.prj},{NB=7210B},{SERIES=AB},{T=42},{SD=50},{D=90},{B=20},{R=1.1},{ORDER=7210B},{NG=5100},{NO=6800},{SR=2.0},{SR1=1.0},{BD=12.70},{PCD=70.50},{ALF=40},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=64.2},{ID1=58.29},{OD=76.80},{GD1=82.85},{GD2=83.80},{ST=4-A},{NOB=15},{VERS=2},{PPATH=with_cage_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
7200B
10
30
9
0.6
7200B
6.20
2.50
0.130
17000
23000
7200
10
30
9
0.6
7200
6.75
2.75
0.140
23000
29000
7200C
10
30
9
0.6
7200C
7.25
2.95
0.150
32000
43000
7300
10
35
11
0.6
7300
11.6
4.30
0.340
21000
26000
7201B
12
32
10
0.6
7201B
9.30
3.75
0.270
16000
21000
7201
12
32
10
0.6
7201
10.0
4.05
0.310
21000
27000
7201C
12
32
10
0.6
7201C
10.6
4.30
0.330
30000
40000
7301
12
37
12
1.0
7301
14.0
5.25
0.410
19000
24000
7202B
15
35
11
0.6
7202B
9.30
3.95
0.260
14000
19000
7202
15
35
11
0.6
7202
10.1
4.25
0.300
19000
23000
7202C
15
35
11
0.6
7202C
10.8
4.55
0.340
26000
34000
7302
15
42
13
1.0
7302
16.8
7.20
0.550
16000
20000
7203B
17
40
12
0.6
7203B
11.7
5.05
0.330
12000
16000
7203
17
40
12
0.6
7203
12.7
5.50
0.380
16000
20000
7203C
17
40
12
0.6
7203C
13.6
5.90
0.440
23000
30000
7303B
17
47
14
1.0
7303B
18.5
8.10
0.570
11000
14000
7303C
17
47
14
1.0
7303C
19.8
8.40
0.650
20000
26000
7303
17
47
14
1.0
7303
20.0
8.75
0.660
14000
18000
7204B
20
47
14
1.0
7204B
17.6
8.40
0.550
10000
13000
7204
20
47
14
1.0
7204
19.2
9.15
0.640
13000
17000
7204C
20
47
14
1.0
7204C
20.6
9.80
0.730
19000
25000
7304B
20
52
15
1.1
7304B
21.7
9.65
0.680
10000
13000
7304
20
52
15
1.1
7304
23.4
10.4
0.790
13000
16000
7304C
20
52
15
1.1
7304C
24.8
11.1
0.860
18000
24000
7205B
25
52
15
1.0
7205B
18.4
9.40
0.580
9600
12000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청