2122B - Position sensor DK output digital/incremental
Kistler
Accessories
Others
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/06_others/2122b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2122B25},{IDNR=},{TYP=2122B25},{DB=Datenblatt},{M=25},{GK=2},{BK=<4.9},{RPZ=Eine Position bei 1 mm Positionsänderung der Messachse},{GEW=300},{BT=0 ... 50},{LT=-20 ... 60},{SA=64},{L1=26.5},{L2=33.8},{L3=141.4},{L4=179.9},{PPATH=2122b_asmtpl.prj},{VER=2},{SAP=000000000018031649},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
M
Measuring range
[mm]
GK
Accuracy (at 20°C)
[μm]
BK
Operational force
[N]
RPZ
Reference point (Track Z)
ⁿ/ₐ
GEW
Mass (approx.)
[g]
BT
Operating temperature
[°C]
LT
Storage temperature
[°C]
SA
Protection class (sensor housing)
[IP]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 2122B10
2122B10
10
2
<4.9
One location at 1 mm posi...
230
0 ... 50
-20 ... 60
64
11.5
21.3
98.9
122.4
000000000018031648
KISTLER Type 2122B25
2122B25
25
2
<4.9
One location at 1 mm posi...
300
0 ... 50
-20 ... 60
64
26.5
33.8
141.4
179.9
000000000018031649
KISTLER Type 2122B50
2122B50
50
2
<6.2
One location at 1 mm posi...
360
0 ... 50
-20 ... 60
64
51.0
44.0
223.4
286.4
000000000018031650
KISTLER Type 2122B100
2122B100
100
2
<9.3
One location at 1 mm posi...
630
0 ... 50
-20 ... 60
64
102.0
41.0
330.0
444.0
000000000018031651
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청