4520A - Basic Line Torque Sensor
Kistler
Torque
Rotating sensors DMS
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/03_torque/02_rotating_sensors_dms/4520a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4520A20},{TYP=4520A20},{MB=20},{DB=Data sheet},{A=12},{B=78},{C=27.5},{D=85},{D1=18},{E=27},{F=21.5},{G=85},{H1=90},{H2=39.0},{L=140},{N=M5},{T1=8},{TK=75},{PPATH=4520a/4520a_asmtpl.prj},{SAP=000000000018003477},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MB
Measuring Range
[Nm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
g7
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TK
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 4520A1
4520A1
1
0
58
16.0
65
10
15
8.0
58
70
29.0
90
M4
7
48
000000000018003472
KISTLER Type 4520A2
4520A2
2
0
58
16.0
65
10
15
8.0
58
70
29.0
90
M4
7
48
000000000018003476
KISTLER Type 4520A5
4520A5
5
0
58
16.0
65
10
15
8.0
58
70
29.0
90
M4
7
48
000000000018003479
KISTLER Type 4520A10
4520A10
10
0
58
16.0
65
10
15
8.0
58
70
29.0
90
M4
7
48
000000000018003473
KISTLER Type 4520A20
4520A20
20
12
78
27.5
85
18
27
21.5
85
90
39.0
140
M5
8
75
000000000018003477
KISTLER Type 4520A50
4520A50
50
12
78
27.5
85
18
27
21.5
85
90
39.0
140
M5
8
75
000000000018003480
KISTLER Type 4520A100
4520A100
100
12
78
37.5
85
22
37
21.5
85
90
39.0
160
M5
8
75
000000000018003474
KISTLER Type 4520A200
4520A200
200
12
78
37.5
85
22
37
21.5
85
90
39.0
160
M5
8
75
000000000018003478
KISTLER Type 4520A500
4520A500
500
11
91
59.0
98
42
58
19.0
80
103
45.5
198
M6
10
85
000000000018003481
KISTLER Type 4520A1000
4520A1000
1000
11
91
59.0
98
42
58
19.0
80
103
45.5
198
M6
10
85
000000000018003475
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청