카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1432 - Toggle clamps hook horizontal with catch plate
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/k1432_asmtab.prj},{NB=K1432.04000GESCHLOSSEN},{OG=155},{F1=4000},{F2=3000},{A=35},{A1=19},{A2=8.0},{B=52.0},{B1=36.0},{B2=29.0},{B3=57},{B4=41},{B5=34.0},{D=6.5},{D1=8},{H=35.0},{L=247},{L1=68.2},{L2=84},{L3=90},{R=7.0},{T=20},{GEW=0.3713},{EAN=4059245348060},{TYP=2.000},{XA=1.26300},{XB=10.00000},{BESTKIPPUSA=K1432.04000},{MATERIAL=Stahl},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1432_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OG
opening angle of handle
[°]
F1
pull force
[N]
F2
Holding force
[N]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
B4
width
[mm]
B5
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Clamp travel
[mm]
R
Radius
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1432.02000
K1432.02000
Steel
153
2000
1500
26
13
6.5
40.0
28.0
21.5
43
31
24.5
5.2
6
25.4
167
45.5
58
70
5.4
14
0.1577
Yes
4059245348046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1432.12000
K1432.12000
stainless steel
153
2000
1500
26
13
6.5
40.0
28.0
21.5
43
31
24.5
5.2
6
25.4
167
45.5
58
70
5.4
14
0.1569
Yes
4059245348053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1432.04000
K1432.04000
Steel
155
4000
3000
35
19
8.0
52.0
36.0
29.0
57
41
34.0
6.5
8
35.0
247
68.2
84
90
7.0
20
0.3713
Yes
4059245348060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1432.14000
K1432.14000
stainless steel
155
4000
3000
35
19
8.0
52.0
36.0
29.0
57
41
34.0
6.5
8
35.0
247
68.2
84
90
7.0
20
0.3678
Yes
4059245348077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1432.07000
K1432.07000
Steel
155
7000
4000
51
32
9.5
71.5
52.5
43.5
78
59
50.0
8.5
12
49.3
314
84.0
104
115
10.0
27
0.9635
Yes
4059245348084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1432.17000
K1432.17000
stainless steel
155
7000
4000
51
32
9.5
71.5
52.5
43.5
78
59
50.0
8.5
12
49.3
314
84.0
104
115
10.0
27
0.9514
Yes
4059245348091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LH200, LH200SS, LH400, LH400SS, LH700, LH700SS - Hook clamps
Brauer
24.07.2013
05820-01 - Toggle clamps hook horizontal with catch plate
norelem
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청