카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1368 - Edge protection profiles with integrated steel wire core
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/quarter-turn_locks_compression_latches/96521.prj},{NB=K1368.415X5000},{BESTKIPPUSA=K1368.415X5000},{FORM=E},{MATERIAL=PVC},{B=6.5},{B1=0},{H=15},{H1=7},{L=5000},{KB=1,0-2,0},{MB=A=20 B=40 C=10 D=10},{GEW=0.4318},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245337606},{XA=3.0},{XB=0.0},{XC=2.10},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
KB
Clamping range
[mm]
MB
Minimum bend radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1368.015X2000
K1368.015X2000
A
EPDM
8.0
0
15
7
2000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.1777
Yes
4059245337392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.015X5000
K1368.015X5000
A
EPDM
8.0
0
15
7
5000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.4458
Yes
4059245337408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.015X10000
K1368.015X10000
A
EPDM
8.0
0
15
7
10000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.8900
Yes
4059245337415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.015X20000
K1368.015X20000
A
EPDM
8.0
0
15
7
20000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
1.8000
Yes
4059245337422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.015X50000
K1368.015X50000
A
EPDM
8.0
0
15
7
50000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
4.4800
Yes
4059245337439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.122X2000
K1368.122X2000
B
EPDM
11.0
0
22
11
2000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
0.2910
Yes
4059245337446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.122X5000
K1368.122X5000
B
EPDM
11.0
0
22
11
5000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
0.6800
Yes
4059245337453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.122X10000
K1368.122X10000
B
EPDM
11.0
0
22
11
10000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
1.3700
Yes
4059245337460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.122X20000
K1368.122X20000
B
EPDM
11.0
0
22
11
20000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
3.2300
Yes
4059245337477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.122X50000
K1368.122X50000
B
EPDM
11.0
0
22
11
50000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
7.9600
Yes
4059245337484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.211X2000
K1368.211X2000
C
EPDM
8.0
9
11
0
2000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
0.2260
Yes
4059245337491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.211X5000
K1368.211X5000
C
EPDM
8.0
9
11
0
5000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
0.5627
Yes
4059245337507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.211X10000
K1368.211X10000
C
EPDM
8.0
9
11
0
10000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
1.0700
Yes
4059245337514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.211X20000
K1368.211X20000
C
EPDM
8.0
9
11
0
20000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
3.1500
Yes
4059245337521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.211X50000
K1368.211X50000
C
EPDM
8.0
9
11
0
50000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
4.7600
Yes
4059245337538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.313X2000
K1368.313X2000
D
EPDM
9.0
12
13
0
2000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
0.2700
Yes
4059245337545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.313X5000
K1368.313X5000
D
EPDM
9.0
12
13
0
5000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
0.6800
Yes
4059245337552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.313X10000
K1368.313X10000
D
EPDM
9.0
12
13
0
10000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
1.3800
Yes
4059245337569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.313X20000
K1368.313X20000
D
EPDM
9.0
12
13
0
20000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
2.7000
Yes
4059245337576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.313X50000
K1368.313X50000
D
EPDM
9.0
12
13
0
50000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
6.7600
Yes
4059245337583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.415X2000
K1368.415X2000
E
PVC
6.5
0
15
7
2000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.1709
Yes
4059245337590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.415X5000
K1368.415X5000
E
PVC
6.5
0
15
7
5000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.4318
Yes
4059245337606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.415X10000
K1368.415X10000
E
PVC
6.5
0
15
7
10000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.8000
Yes
4059245337613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.415X20000
K1368.415X20000
E
PVC
6.5
0
15
7
20000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
1.7200
Yes
4059245337620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1368.415X50000
K1368.415X50000
E
PVC
6.5
0
15
7
50000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
4.4200
Yes
4059245337637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청