카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1986 - Butt connector 90° Ø30 type I with rotation lock
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10901-25_asmtab.prj},{NB=K1986.30125},{BESTKIPPUSA=K1986.30125},{PROFIL=Ø 30},{ESD=ja},{PASSADK=K1990.301},{GEW=0.2180},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245809417},{TYP=2.000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=10901-25_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PROFIL
Profil
[mm]
ESD
ESD elektrostatisch entladend
ⁿ/ₐ
PASSADK
Passende Abdeckkappe
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1986.30125
K1986.30125
Ø 30
ja
K1990.301
0.2180
Yes
4059245809417
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청