카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1343 - Hinges stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/27875-01_asmtab.prj},{NB=K1343.041912120},{BESTKIPPUSA=K1343.04191212},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{A=38},{A1=11.5},{A2=11.5},{A3=19},{A4=19},{B=30},{B2=14},{B3=8},{D1=4.5},{D2=3},{H=9.5},{H1=5.5},{F1=0.7},{F2=0.45},{GEW=0.0375},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245328871},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27875-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1343.04191212
K1343.04191212
Stainless steel
38
11.5
11.5
19
19
30
14
8
4.5
3
9.5
5.5
0.7
0.45
0.0375
Yes
4059245328871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1085 - Hinges stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
MAE-M138-SW-SI - Hinges M138, for mounting in a visual field
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 37-780 - Charnière avec connecteur de sécurité haut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
HNSW - Hinges with Safety Switch
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.01.2023
GN139.1 - Hinges with safety switch, with switch, Type A, Connector plug at...
Berger Tools
02.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청