카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0986 - Shaft collar with thread
KIPP USA
Machine & Fixture Components
connectors_for_profiles_and_profile_systems
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/connectors_for_profiles_and_profile_systems/07814.prj},{NB=K0986.2001},{BESTKIPPUSA=K0986.2001},{MATERIAL=Stahl},{B=15},{C=M6x18},{D1=M20},{D2=40},{R=46.4},{GEW=0.1066},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245156542},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.0},{NDM1=20.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=3.0},{XD=0.6},{XE=18.0},{XF=2.0},{XG=13.000},{XH=14.500},{XI=11.000},{XJ=6.500},{SW=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
B
width
ⁿ/ₐ
C
C (DIN 912)
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
R
Störbereich
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0986.0401
K0986.0401
Steel
9
M3x8
M4
16
20.7
0.0140
Yes
4059245156405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0501
K0986.0501
Steel
9
M3x8
M5
16
20.7
0.0135
Yes
4059245156429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0601
K0986.0601
Steel
9
M3x8
M6
16
20.7
0.0119
Yes
4059245156443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0801
K0986.0801
Steel
9
M3x8
M8
18
22.4
0.0152
Yes
4059245156467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1001
K0986.1001
Steel
9
M3x10
M10
24
26.0
0.0244
Yes
4059245156481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1201
K0986.1201
Steel
11
M4x12
M12
28
31.8
0.0397
Yes
4059245156504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1601
K0986.1601
Steel
13
M5x16
M16
34
39.4
0.0708
Yes
4059245156528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.2001
K0986.2001
Steel
15
M6x18
M20
40
46.4
0.1066
Yes
4059245156542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0402
K0986.0402
Stainless steel
9
M3x8
M4
16
20.7
0.0126
Yes
4059245156412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0502
K0986.0502
Stainless steel
9
M3x8
M5
16
20.7
0.0124
Yes
4059245156436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0602
K0986.0602
Stainless steel
9
M3x8
M6
16
20.7
0.0118
Yes
4059245156450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0802
K0986.0802
Stainless steel
9
M3x8
M8
18
22.4
0.0141
Yes
4059245156474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1002
K0986.1002
Stainless steel
9
M3x10
M10
24
26.0
0.0252
Yes
4059245156498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1202
K0986.1202
Stainless steel
11
M4x12
M12
28
31.8
0.0411
Yes
4059245156511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1602
K0986.1602
Stainless steel
13
M5x16
M16
34
39.4
0.0696
Yes
4059245156535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.2002
K0986.2002
Stainless steel
15
M6x18
M20
40
46.4
0.1069
Yes
4059245156559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K2013 - Dowel pins ISO 2338
KIPP USA
21.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP USA
05.06.2024
MAE-GESCHL-KLR-ZOLL-AL - Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Inch Si...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청