카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1135 - Grease nipples button head DIN 3404
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/97944.prj},{NB=K1135.11614},{BESTKIPPUSA=K1135.11614},{MATERIAL=Stahl},{D=G1/4},{D1=16},{L=17.0},{L1=6.0},{SW=17},{GEW=0.0189},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245261482},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ST=0.000},{NDM=0.000},{NDM1=13.157},{XA=17.5},{XB=4.8},{XC=4.4},{XD=11.8},{XE=2.0},{XF=1.0},{XG=2.9},{XH=2.9},{XI=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
head diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1135.11006100
K1135.11006100
Steel
M6X1
10
13.5
5.5
11
0.0048
Yes
4059245261369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11008100
K1135.11008100
Steel
M8X1
10
13.5
5.5
11
0.0054
Yes
4059245261376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11010100
K1135.11010100
Steel
M10X1
10
13.5
5.5
11
0.0063
Yes
4059245261383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11018
K1135.11018
Steel
G1/8
10
15.0
6.0
11
0.0062
Yes
4059245261390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11606100
K1135.11606100
Steel
M6x1
16
17.0
6.0
17
0.0155
Yes
4059245261406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11608100
K1135.11608100
Steel
M8x1
16
17.0
7.0
17
0.0158
Yes
4059245261413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11608125
K1135.11608125
Steel
M8x1,25
16
17.0
6.0
17
0.0157
Yes
4059245261420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11610100
K1135.11610100
Steel
M10x1
16
17.0
6.0
17
0.0170
Yes
4059245261437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11610150
K1135.11610150
Steel
M10x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0166
Yes
4059245261444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11612150
K1135.11612150
Steel
M12x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0180
Yes
4059245261451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11616150
K1135.11616150
Steel
M16x1,5
16
18.0
7.0
17
0.0220
Yes
4059245261468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11618
K1135.11618
Steel
G1/8
16
17.0
6.0
17
0.0168
Yes
4059245261475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.11614
K1135.11614
Steel
G1/4
16
17.0
6.0
17
0.0189
Yes
4059245261482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21606100
K1135.21606100
Stainless steel
M6x1
16
17.0
6.6
17
0.0156
Yes
4059245261499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21608100
K1135.21608100
Stainless steel
M8x1
16
17.0
7.0
17
0.0161
Yes
4059245261505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21608125
K1135.21608125
Stainless steel
M8x1,25
16
17.0
6.0
17
0.0157
Yes
4059245261512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21610100
K1135.21610100
Stainless steel
M10x1
16
17.0
6.0
17
0.0171
Yes
4059245261529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21610150
K1135.21610150
Stainless steel
M10x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0167
Yes
4059245261536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21612150
K1135.21612150
Stainless steel
M12x1,5
16
17.0
6.0
17
0.0175
Yes
4059245261543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21618
K1135.21618
Stainless steel
G1/8
16
17.0
6.0
17
0.0169
Yes
4059245261550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.21614
K1135.21614
Stainless steel
R1/4
16
17.0
6.0
17
0.0191
Yes
4059245261567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12216150
K1135.12216150
Steel
M16x1,5
22
22.0
8.0
22
0.0400
Yes
4059245261574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12214
K1135.12214
Steel
G1/4
22
22.0
8.0
22
0.0371
Yes
4059245261581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.12238
K1135.12238
Steel
G3/8
22
22.0
8.0
22
0.0412
Yes
4059245261598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1135.22216150
K1135.22216150
Stainless steel
M16x1,5
22
22.0
8.0
22
0.0400
Yes
4059245261604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청