카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1131 - Screw plugs hex head with collar DIN 910
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/28016.prj},{NB=K1131.103320},{BESTKIPPUSA=K1131.103320},{D1=M33X2},{D=39},{K=11},{L=16},{L1=5},{SW=27},{GEW=0.1941},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245265459},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=33.000},{NDM1=0.000},{ST=2.000},{XB=33.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1131.101010
K1131.101010
M10X1
14
6
8
3
10
0.0115
Yes
4059245265343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101215
K1131.101215
M12X1,5
17
6
12
3
13
0.0207
Yes
4059245265350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101415
K1131.101415
M14X1,5
19
6
12
3
13
0.0251
Yes
4059245265367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101615
K1131.101615
M16X1,5
21
6
12
3
17
0.0359
Yes
4059245265374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.101815
K1131.101815
M18X1,5
23
8
12
4
17
0.0488
Yes
4059245265381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102015
K1131.102015
M20X1,5
25
8
14
4
19
0.0646
Yes
4059245265398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102215
K1131.102215
M22X1,5
27
8
14
4
19
0.0741
Yes
4059245265404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102415
K1131.102415
M24X1,5
29
9
14
4
22
0.0961
Yes
4059245265411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102615
K1131.102615
M26X1,5
31
10
16
4
24
0.1213
Yes
4059245265428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.102720
K1131.102720
M27X2
32
10
16
4
24
0.1268
Yes
4059245265435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.103015
K1131.103015
M30X1,5
36
10
16
4
24
0.1515
Yes
4059245265442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.103320
K1131.103320
M33X2
39
11
16
5
27
0.1941
Yes
4059245265459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.103615
K1131.103615
M36X1,5
42
11
16
5
27
0.2238
Yes
4059245265466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104215
K1131.104215
M42X1,5
49
12
16
5
30
0.3023
Yes
4059245265473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104220
K1131.104220
M42X2
49
12
16
5
30
0.3037
Yes
4059245265480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104815
K1131.104815
M48X1,5
55
12
16
5
30
0.3750
Yes
4059245265497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.104820
K1131.104820
M48X2
55
12
16
5
30
0.3730
Yes
4059245265503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10018
K1131.10018
G1/8
14
6
8
3
10
0.0114
Yes
4059245265510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10014
K1131.10014
G1/4
18
6
12
3
13
0.0232
Yes
4059245265527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10038
K1131.10038
G3/8
22
6
12
3
17
0.0384
Yes
4059245265534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10012
K1131.10012
G1/2
26
8
14
4
19
0.0680
Yes
4059245265541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10034
K1131.10034
G3/4
32
10
16
4
24
0.1239
Yes
4059245265558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10100
K1131.10100
G1
39
11
16
5
27
0.1959
Yes
4059245265565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10114
K1131.10114
G1 1/4
49
12
16
5
30
0.3039
Yes
4059245265572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1131.10112
K1131.10112
G1 1/2
55
12
16
5
30
0.3704
4059245265589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청