카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1289 - Mushroom knobs xternal thread
KIPP USA
Knobs
Mushroom Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/mushroom_knobs/06239.prj},{NB=K1289.3308X15},{BESTKIPPUSA=K1289.3308X15},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M8},{D1=33},{D2=18},{H=29},{L=15},{GEW=0.0265},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245319299},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8.00},{XA=1.00},{XB=40.00},{XC=3.00},{XD=5.00},{XE=13.00},{XF=5.60},{XG=45.86},{XH=8.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1289.1805X10
K1289.1805X10
steel
M5
18
10
15
10
0.0051
Yes
4059245319268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.2106X10
K1289.2106X10
steel
M6
21
12
17
10
0.0081
Yes
4059245319275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.2506X10
K1289.2506X10
steel
M6
25
14
21
10
0.0106
Yes
4059245319282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.3308X15
K1289.3308X15
steel
M8
33
18
29
15
0.0265
Yes
4059245319299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.11805X10
K1289.11805X10
Stainless steel
M5
18
10
15
10
0.0030
Yes
4059245319343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.12106X10
K1289.12106X10
Stainless steel
M6
21
12
17
10
0.0086
Yes
4059245319350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.12506X10
K1289.12506X10
Stainless steel
M6
25
14
21
10
0.0080
Yes
4059245319367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.13308X15
K1289.13308X15
Stainless steel
M8
33
18
29
15
0.0180
Yes
4059245319374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청