카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1163 - Knurled screws low head steel and stainless steel, DIN 653
KIPP USA
Knobs
Knurled Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/knurled_knobs/06089.prj},{NB=$BESTKIPPUSA},{BESTKIPPUSA=K1163.10X30},{MATERIAL=Stahl},{D=M10},{D1=36},{D3=10},{H=14.0},{K=8.0},{L=30},{E=6},{GEW=0.0766},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245279623},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=7.7},{XB=3.80},{XC=3.2},{XD=0.8},{XE=0.8},{XF=2.0},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
K
width
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1163.03X10
K1163.03X10
Steel
M 3
12
3
4.5
2.5
10
0.0024
Yes
4059245279333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.03X12
K1163.03X12
Steel
M 3
12
3
4.5
2.5
12
0.0025
Yes
4059245279340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.03X16
K1163.03X16
Steel
M 3
12
3
4.5
2.5
16
0.0027
Yes
4059245279357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X8
K1163.04X8
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
8
0.0055
Yes
4059245279364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X10
K1163.04X10
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
10
0.0057
Yes
4059245279371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X12
K1163.04X12
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
12
0.0058
Yes
4059245279388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X16
K1163.04X16
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
16
0.0061
Yes
4059245279395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X20
K1163.04X20
Steel
M 4
16
4
6.5
3.5
20
0.0064
Yes
4059245279401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X10
K1163.05X10
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
10
0.0100
Yes
4059245279418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X12
K1163.05X12
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
12
0.0104
Yes
4059245279425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X16
K1163.05X16
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
16
0.0110
Yes
4059245279432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X20
K1163.05X20
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
20
0.0116
Yes
4059245279449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X25
K1163.05X25
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
25
0.0120
Yes
4059245279456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X30
K1163.05X30
Steel
M 5
20
5
7.0
4.0
30
0.0124
Yes
4059245279463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X12
K1163.06X12
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
12
0.0181
Yes
4059245279470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X16
K1163.06X16
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
16
0.0190
Yes
4059245279487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X20
K1163.06X20
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
20
0.0198
Yes
4059245279494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X25
K1163.06X25
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
25
0.0206
Yes
4059245279500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X30
K1163.06X30
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
30
0.0214
Yes
4059245279517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X35
K1163.06X35
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
35
0.0223
Yes
4059245279524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X40
K1163.06X40
Steel
M 6
24
6
9.0
5.0
40
0.0233
Yes
4059245279531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X16
K1163.08X16
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
16
0.0356
Yes
4059245279548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X20
K1163.08X20
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
20
0.0369
Yes
4059245279555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X25
K1163.08X25
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
25
0.0391
Yes
4059245279562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X30
K1163.08X30
Steel
M 8
30
8
11.0
6.0
30
0.0413
Yes
4059245279579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청