카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1208 - Handwheels DIN 950, stainless steel
KIPP USA
Handwheels
Two- and Three-Spoke Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/two-and_three-spoke_handweels/06274.prj},{NB=K1208.0200X18},{D1=200},{D3=38},{L1=24},{L3=45},{GEW=2.4000},{EAN=4059245329892},{TX=20.80},{TYP3=1},{NDM=10.000},{TYP=1.000},{TYP2=1},{D2X=18.000},{E=80.000},{R7=14.000},{GR3=31.000},{GR2=50.000},{GR1=5.000},{GL3=10.000},{GE=30.000},{GL1=80.000},{GD5=13.000},{GD4=16.000},{GD1=25.000},{R8=0.250},{R6=6.000},{R5=11.000},{R4=22.000},{R3=5.500},{R2=18.000},{R1=9.000},{L2=21.000},{H2=22.000},{H1=26.000},{D5=44.000},{D4=40.000},{C=8.000},{B2=17.000},{B33=6},{B1=25.000},{A=24.000},{D22=18.000},{Z=0},{BESTKIPPUSA=K1208.0200X18},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Nabe ohne Nut},{D2=18},{D7=M 10},{B3=-},{T=-},{SPEICHEN=3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
D3
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
L1
width
[mm]
L3
width
[mm]
B3
width
ⁿ/ₐ
T
depth
ⁿ/ₐ
SPEICHEN
No.of
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1208.0100X10
K1208.0100X10
stainless steel
hub without slot
100
10
26
M 6
17
33
-
-
3
0.4161
Yes
4059245329847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1208.0125X12
K1208.0125X12
stainless steel
hub without slot
125
12
28
M 8
18
36
-
-
3
0.6491
Yes
4059245329861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1208.0160X16
K1208.0160X16
stainless steel
hub without slot
160
16
32
M 10
20
40
-
-
3
1.3000
Yes
4059245329885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1208.0200X18
K1208.0200X18
stainless steel
hub without slot
200
18
38
M 10
24
45
-
-
3
2.4000
Yes
4059245329892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1208.1100X10
K1208.1100X10
stainless steel
hub with slot
100
10
26
M 6
17
33
3
11,4
3
0.4193
Yes
4059245329908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1208.1125X12
K1208.1125X12
stainless steel
hub with slot
125
12
28
M 8
18
36
4
13,8
3
0.6521
Yes
4059245329915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1208.1160X16
K1208.1160X16
stainless steel
hub with slot
160
16
32
M 10
20
40
5
16,3
3
1.0800
Yes
4059245329939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1208.1200X18
K1208.1200X18
stainless steel
hub with slot
200
18
38
M 10
24
45
6
20,8
3
2.4000
Yes
4059245329854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청