카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0582 - Spring plungers push fit, with O-Ring Seal
KIPP USA
Spring Plungers
Push Fit Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/puch_fit_plungers/03065.prj},{NB=K0582.08},{D=7.95},{D1=5.0},{D2=6},{D3=8},{D4=6.1},{H=1.5},{L=7.0},{L1=1.5},{L2=1.2},{L3=3.7},{L4=1.0},{GEW=0.0015},{EAN=4059245225705},{XA=0.500},{XB=30.000},{XC=2.500},{XD=4.900},{XE=0.500},{XF=3.000},{XG=0.250},{XH=30.000},{XI=1.000},{XJ=7.600},{XK=0.200},{XL=7.500},{XM=0.400},{XN=30.000},{XO=4.950},{XR=5.100},{BESTKIPPUSA=K0582.08},{F1=6},{F2=12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
H
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0582.05
K0582.05
4.95
3.0
4
5
4.1
0.8
5.0
1.0
0.7
2.3
0.7
3
7
0.0004
Yes
4059245225682
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0582.06
K0582.06
5.95
4.0
5
6
5.1
1.0
6.0
1.0
0.7
2.3
0.7
4
7
0.0009
Yes
4059245225699
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0582.08
K0582.08
7.95
5.0
6
8
6.1
1.5
7.0
1.5
1.2
3.7
1.0
6
12
0.0015
Yes
4059245225705
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0582.10
K0582.10
9.95
6.5
8
10
8.1
1.8
9.0
2.0
1.2
4.2
1.5
6
12
0.0034
Yes
4059245009213
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0582.12
K0582.12
11.95
8.0
10
12
10.1
2.7
13.5
2.5
1.8
5.3
2.0
10
20
0.0065
Yes
4059245225712
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0582.14
K0582.14
13.95
10.0
12
14
12.1
3.5
16.0
2.5
1.8
5.5
2.0
15
25
0.0100
Yes
4059245843589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청