카탈로그: KIPP (BIM)
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP (BIM)
K1566 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load capacity up to 10 kg
KIPP (BIM)
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_bim/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/k1566_asmtab.prj},{NB=K1566.02411000},{BESTKIPP=K1566.0241},{BX=100},{S=0},{A=36},{A1=192},{A2=32},{A3=209},{B=10},{H=17},{L=241},{L1=246},{T=6-7},{SCHT=250-390},{TRAGKRAFT=10},{GEW=0.100},{BS=Infotext},{INFO=Info},{MONTAGE=Montageanleitung},{ZTN=83024200},{ROHS=Yes},{EAN=4059245497867},{FILTER=KIPP,KIPP_BIM,KIPP_USA},{TYP=6},{SX=157},{PPATH=k1566_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
slot depth
[mm]
SCHT
Schubladentiefe von-bis
[mm]
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
[kg]
GEW
weight ca. kg
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer Kipp
ⁿ/ₐ
K1566.0133
K1566.0133
36
96
32
101
10
17
133
150
6-7
155-210
10
0.100
83024200
Yes
4059245497812
K1566.0164
K1566.0164
36
128
32
132
10
17
164
182
6-7
185-260
10
0.100
83024200
Yes
4059245497829
K1566.0185
K1566.0185
36
128
32
153
10
17
185
182
6-7
185-305
10
0.100
83024200
Yes
4059245497836
K1566.0210
K1566.0210
36
160
32
178
10
17
210
214
6-7
220-340
10
0.100
83024200
Yes
4059245497843
K1566.0217
K1566.0217
36
160
32
185
10
17
217
214
6-7
220-355
10
0.100
83024200
Yes
4059245497850
K1566.0241
K1566.0241
36
192
32
209
10
17
241
246
6-7
250-390
10
0.100
83024200
Yes
4059245497867
K1566.0249
K1566.0249
36
192
32
217
10
17
243
246
6-7
250-410
10
0.100
83024200
Yes
4059245497874
K1566.0430
K1566.0430
36
224
32
398
10
17
430
278
6-7
430
10
0.100
83024200
Yes
4059245497881
K1566.0450
K1566.0450
36
224
32
418
10
17
450
278
6-7
450
10
0.100
83024200
Yes
4059245497898
K1566.0480
K1566.0480
36
256
32
448
10
17
480
310
6-7
480
10
0.100
83024200
Yes
4059245497904
K1566.0500
K1566.0500
36
256
32
468
10
17
500
310
6-7
500
10
0.100
83024200
Yes
4059245497911
K1566.0550
K1566.0550
36
288
32
518
10
17
550
342
6-7
550
10
0.100
83024200
Yes
4059245497928
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1566 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load...
KIPP
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청