Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0011 - Cam clamps double
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Fixture clamps, cam clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04350.prj},{NB=K0011.08},{L1=39},{L2=37},{B=20},{S=12},{POS=16},{H1=28},{H2=74},{D1=25},{SW=13},{GEW=0.3002},{EAN=4059245030767},{SL=80.000},{L3S=2.000},{H1S=4.000},{DS=9.000},{AS=21.000},{F=8.770},{HC=4.000},{HC1=5.000},{LC=15.000},{KD=17.000},{KH=1.600},{KD1=24.000},{KH1=5.000},{KD2=17.000},{KH2=1.500},{LG=65.000},{HXX=16.000},{SIZE=1.000},{HB1=16.000},{HB2=9.000},{DK1=22.000},{HX1=6.000},{NDM=8},{ST=1.25},{XR=13},{XS=11.6},{XT=4.0},{XA=1.250},{XB=0.700},{XC=14.000},{XD=9.500},{XE=8.000},{XF=10.000},{XG=17.500},{XI=23.900},{XJ=18.000},{XK=56.400},{XL=10.000},{XM=4.000},{XN=0.800},{XO=104.0},{XP=16.000},{XQ=19.200},{XU=28.500},{XV=50.000},{XW=18.000},{XX=5.000},{XY=3.800},{XZ=11.000},{XA1=31.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
B
width
[mm]
S
height
[mm]
H1
height max.
[mm]
H2
height
[mm]
D
thread diameter
[mm]
D1
ball diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0011.08
K0011.08
104±2
39
37
20
12
28
74
M 8
25
13
0.3002
Yes
84662080
4059245030767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0011.10
K0011.10
123±2
49
46
25
16
39
92
M 10
30
17
0.5863
Yes
84662080
4059245030774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0011.12
K0011.12
146±3
61
58
32
20
49
120
M 12
30
19
1.1000
Yes
84662080
4059245030781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청