Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0018 - Riser cylinders
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/sapannhaken/04378.prj},{NB=K0018.12125},{BESTKIPP=K0018.12125},{D1=M 12},{D2=M 12},{D3=40},{L=125},{L1=155},{L2=35},{SW=36},{ANZM=49.0},{GEW=1.1930},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245031450},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{ST=1.75},{NDM1=12},{ST1=1.75},{XA=9.40},{TAB=1.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread diameter inside
ⁿ/ₐ
D2
Thread diameter outside
ⁿ/ₐ
D3
external diameter
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
L1
Total length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
ANZM
tightening torque
[max. Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0018.08032
K0018.08032
M 8
M 8
24
32
51
20
22
29.4
0.1075
Yes
84662080
4059245031375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.08040
K0018.08040
M 8
M 8
24
40
59
20
22
29.4
0.1364
Yes
84662080
4059245031382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.08050
K0018.08050
M 8
M 8
24
50
69
20
22
29.4
0.1714
Yes
84662080
4059245031399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.08065
K0018.08065
M 8
M 8
24
65
84
20
22
29.4
0.2246
Yes
84662080
4059245031405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.12050
K0018.12050
M 12
M 12
40
50
80
35
36
49.0
0.4550
Yes
84662080
4059245031412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.12065
K0018.12065
M 12
M 12
40
65
95
35
36
49.0
0.6039
Yes
84662080
4059245031429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.12080
K0018.12080
M 12
M 12
40
80
110
35
36
49.0
0.7501
Yes
84662080
4059245031436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.12100
K0018.12100
M 12
M 12
40
100
130
35
36
49.0
0.9475
Yes
84662080
4059245031443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.12125
K0018.12125
M 12
M 12
40
125
155
35
36
49.0
1.1930
Yes
84662080
4059245031450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.12160
K0018.12160
M 12
M 12
40
160
190
35
36
78.4
1.5380
Yes
84662080
4059245031467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.12200
K0018.12200
M 12
M 12
40
200
230
35
36
49.0
1.9330
Yes
84662080
4059245031474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.16050
K0018.16050
M 16
M 16
50
50
80
35
46
78.4
0.7141
Yes
84662080
4059245031481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.16065
K0018.16065
M 16
M 16
50
65
95
35
46
78.4
0.9403
Yes
84662080
4059245031498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.16080
K0018.16080
M 16
M 16
50
80
110
35
46
78.4
1.1700
Yes
84662080
4059245031504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.16100
K0018.16100
M 16
M 16
50
100
130
35
46
78.4
1.4720
Yes
84662080
4059245031511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.16125
K0018.16125
M 16
M 16
50
125
155
35
46
78.4
1.8600
Yes
84662080
4059245031528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.16160
K0018.16160
M 16
M 16
60
160
190
35
55
78.4
3.4700
Yes
84662080
4059245031535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0018.16200
K0018.16200
M 16
M 16
60
200
230
35
55
78.4
4.3600
Yes
84662080
4059245031542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청