Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1160 - Socket head screws with low head DIN 6912
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07161.prj},{NB=K1160.420X4040M20},{L=40},{LS=6.50},{LG=14.00},{B=26.0},{DK=30.0},{K=12.0},{D1=10.0},{SW=17},{T=6.32},{GEW=0.1296},{EAN=4059245284658},{XA=14.000},{NDM=20.000},{BESTKIPP=K1160.420X40},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{SS=-},{FESTKL=8.8},{D=M20},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
DK
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D1
Width
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
T
Depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1160.04X10
K1160.04X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
10
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0014
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X12
K1160.04X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
12
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X16
K1160.04X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
16
1.40
3.50
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X20
K1160.04X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
20
2.50
6.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.04X25
K1160.04X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 4
25
7.50
11.00
7.0
2.8
2.0
3
1.48
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X10
K1160.05X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
10
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0024
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X12
K1160.05X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
12
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X16
K1160.05X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
16
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0031
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X20
K1160.05X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
20
1.80
4.20
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0036
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X25
K1160.05X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
25
5.00
9.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.05X30
K1160.05X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 5
30
10.00
14.00
8.5
3.5
2.5
4
1.88
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X10
K1160.06X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
10
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0034
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X12
K1160.06X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
12
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X16
K1160.06X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
16
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X20
K1160.06X20
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
20
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X25
K1160.06X25
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
25
2.50
5.50
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0060
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X30
K1160.06X30
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
30
7.00
12.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0072
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X35
K1160.06X35
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
35
12.00
17.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X40
K1160.06X40
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
40
17.00
22.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0092
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X45
K1160.06X45
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
45
22.00
27.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0103
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X50
K1160.06X50
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
50
27.00
32.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0116
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.06X60
K1160.06X60
Steel
black
bright
-
8.8
M 6
60
37.00
42.00
10.0
4.0
3.0
5
2.38
0.0136
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X10
K1160.08X10
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
10
0.00
6.25
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X12
K1160.08X12
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
12
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1160.08X16
K1160.08X16
Steel
black
bright
-
8.8
M 8
16
3.20
7.00
13.0
5.0
4.0
6
2.88
0.0087
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245262670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청