Worms, Plastic Worm Gears (SUW)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/wpw_gears_suw_asmtab.prj},{NB=SUW2-R2J14 (1)_On},{CN=SUW2-R2J14},{COMBINATION=1},{NM=2.0},{NS=2},{LA=7.42},{HT=R},{SH=W1K},{L=14},{M=25},{N=31},{O=35},{P=32},{Q=14},{R=46},{K=5},{KD=2.3},{SCS=M4},{S=7},{WMF=0},{NDM=4},{KDM=3.240},{X=0.5},{Y=0.5},{H1=13.000},{AN=14.931},{Q1=0},{PPATH=wpw_gears_suw_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
NM
Nominal module
[mm]
NS
Number of starts
ⁿ/ₐ
LA
Lead angle
[°]
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
SH
Shape
ⁿ/ₐ
L
Bore H7
[mm]
M
Hub diameter
[mm]
N
Pitch diameter
[mm]
O
Outside diameter
[mm]
P
Face width
[mm]
Q
Hub width (R)
[mm]
R
Total length
[mm]
K
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
SCS
Screw size
ⁿ/ₐ
S
Screw position
[mm]
SUW0.5-R1
SUW0.5-R1
0.5
1
2.36
R
W2
5
0
11
12
0
0
18
0
0.0
M3
3
SUW0.5-R2
SUW0.5-R2
0.5
2
5.13
R
W2
5
0
11
12
0
0
18
0
0.0
M3
3
SUW0.8-R1
SUW0.8-R1
0.8
1
3.17
R
W2
6
0
14
16
0
0
30
0
0.0
M4
5
SUW0.8-R2
SUW0.8-R2
0.8
2
6.34
R
W2
6
0
14
16
0
0
30
0
0.0
M4
5
SUW1-R1
SUW1-R1
1.0
1
3.58
R
W2
6
0
16
18
0
0
32
0
0.0
M4
5
SUW1-R2
SUW1-R2
1.0
2
7.18
R
W2
6
0
16
18
0
0
32
0
0.0
M4
5
SUW1.5-R1
SUW1.5-R1
1.5
1
3.43
R
W1
8
20
25
28
30
10
40
0
0.0
0
0
SUW1.5-R1J8
SUW1.5-R1J8
1.5
1
3.43
R
W1T
8
20
25
28
30
10
40
0
0.0
M5
5
SUW1.5-R1J10
SUW1.5-R1J10
1.5
1
3.43
R
W1K
10
20
25
28
30
10
40
4
1.8
M4
5
SUW1.5-R2
SUW1.5-R2
1.5
2
6.90
R
W1
8
20
25
28
30
10
40
0
0.0
0
0
SUW1.5-R2J8
SUW1.5-R2J8
1.5
2
6.90
R
W1T
8
20
25
28
30
10
40
0
0.0
M5
5
SUW1.5-R2J10
SUW1.5-R2J10
1.5
2
6.90
R
W1K
10
20
25
28
30
10
40
4
1.8
M4
5
SUW2-R1
SUW2-R1
2.0
1
3.70
R
W1
12
25
31
35
32
14
46
0
0.0
0
0
SUW2-R1J12
SUW2-R1J12
2.0
1
3.70
R
W1K
12
25
31
35
32
14
46
4
1.8
M4
7
SUW2-R1J14
SUW2-R1J14
2.0
1
3.70
R
W1K
14
25
31
35
32
14
46
5
2.3
M4
7
SUW2-R2
SUW2-R2
2.0
2
7.42
R
W1
12
25
31
35
32
14
46
0
0.0
0
0
SUW2-R2J12
SUW2-R2J12
2.0
2
7.42
R
W1K
12
25
31
35
32
14
46
4
1.8
M4
7
SUW2-R2J14
SUW2-R2J14
2.0
2
7.42
R
W1K
14
25
31
35
32
14
46
5
2.3
M4
7
SUW2.5-R1
SUW2.5-R1
2.5
1
3.87
R
W1
15
30
37
42
45
18
63
0
0.0
0
0
SUW2.5-R1J15
SUW2.5-R1J15
2.5
1
3.87
R
W1K
15
30
37
42
45
18
63
5
2.3
M4
9
SUW2.5-R1J16
SUW2.5-R1J16
2.5
1
3.87
R
W1K
16
30
37
42
45
18
63
5
2.3
M4
9
SUW2.5-R1J17
SUW2.5-R1J17
2.5
1
3.52
R
W1K
17
30
37
42
45
18
63
5
2.3
M4
9
SUW2.5-R2
SUW2.5-R2
2.5
2
7.77
R
W1
15
30
37
42
45
18
63
0
0.0
0
0
SUW2.5-R2J15
SUW2.5-R2J15
2.5
2
7.77
R
W1K
15
30
37
42
45
18
63
5
2.3
M4
9
SUW2.5-R2J16
SUW2.5-R2J16
2.5
2
7.77
R
W1K
16
30
37
42
45
18
63
5
2.3
M4
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청