Ground Worm, Worm Gears (AG-E)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/gww_gears_ag_e_asmtab.prj},{NB=AG4-20R1E25_On},{COMBINATION=1},{NM=4.0},{NT=20},{NS=1},{HT=R},{A=25},{AX=25,24,22,20,19},{B=60},{C=80},{D=88},{D1=92.0},{E=30},{F=20},{F1=0},{H=0},{I=0},{J=71.0},{PN=SWG4-R1},{R1=27.000},{VERS=30.000},{VERS1=0},{X=0.5},{Y=1.0},{Y1=0.5},{TOOTH=On},{PPATH=gww_gears_ag_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
NM
Nominal axial module
[mm]
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
NS
Number of starts
ⁿ/ₐ
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Throat diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub length (R)
[mm]
F1
Hub length (L)
[mm]
G
Total length (Bush)
[mm]
H
Web thickness
[mm]
I
Web outside diameter
[mm]
J
Mounting distance
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
BG
bore (gear)
[mm]
PSS
Pressure screw size
ⁿ/ₐ
R
Position of tap
[mm]
K
Flange diameter
[mm]
L
Flange width
[mm]
TOTAL
Total length
[mm]
AG1.5-40R1E15
AG1.5-40R1E15
1.5
40
1
R
35
60
63
64.5
14
10
0
37
0
0
42.5
H1EA
18
M10
15.100
50.000
14.000
37.0
AG1.5-50R1E15
AG1.5-50R1E15
1.5
50
1
R
45
75
78
79.5
14
10
0
37
0
0
50.0
H1EA
18
M10
15.100
50.000
14.000
37.0
AG1.5-60R1E15
AG1.5-60R1E15
1.5
60
1
R
50
90
93
94.5
14
10
0
37
0
0
57.5
H1EA
18
M10
15.100
50.000
14.000
37.0
AG2-30R2E19
AG2-30R2E19
2.0
30
2
R
40
60
64
66.0
18
15
0
39
8
0
45.5
H4EA
23
M10
17.400
55.000
14.000
39.0
AG2-30R1E19
AG2-30R1E19
2.0
30
1
R
40
60
64
66.0
18
15
0
39
8
0
45.5
H4EA
23
M10
17.400
55.000
14.000
39.0
AG2-40R1E20
AG2-40R1E20
2.0
40
1
R
45
80
84
86.0
18
15
0
41
8
0
55.5
H4EA
24
M10
18.000
56.000
14.000
41.0
AG2-50R1E22
AG2-50R1E22
2.0
50
1
R
50
100
104
106.0
18
15
0
43
8
83
65.5
H5EA
27
M10
19.300
61.000
14.000
43.0
AG2-60R1E24
AG2-60R1E24
2.0
60
1
R
55
120
124
126.0
18
15
0
44
11
100
75.5
H5EA
29
M10
20.300
63.000
14.000
44.0
AG2.5-30R1E19
AG2.5-30R1E19
2.5
30
1
R
40
75
80
82.5
20
14
0
39
10
0
56.0
H4EA
23
M10
17.400
55.000
14.000
39.0
AG2.5-30R2E19
AG2.5-30R2E19
2.5
30
2
R
40
75
80
82.5
20
14
0
39
10
0
56.0
H4EA
23
M10
17.400
55.000
14.000
39.0
AG2.5-40R1E20
AG2.5-40R1E20
2.5
40
1
R
45
100
105
107.5
20
14
0
41
11
81
68.5
H5EA
24
M10
18.000
56.000
14.000
41.0
AG2.5-50R1E25
AG2.5-50R1E25
2.5
50
1
R
55
125
130
132.5
20
14
0
46
12
106
81.0
H5EA
30
M10
20.800
63.000
14.000
46.0
AG2.5-60R1E28
AG2.5-60R1E28
2.5
60
1
R
60
150
155
157.5
20
14
0
48
12
130
93.5
H5EA
34
M10
22.600
70.000
14.000
48.0
AG3-30R3E25
AG3-30R3E25
3.0
30
3
R
55
90
96
99.0
25
18
0
46
10
0
67.0
H4EA
30
M10
20.800
63.000
14.000
46.0
AG3-30R2E25
AG3-30R2E25
3.0
30
2
R
55
90
96
99.0
25
18
0
46
10
0
67.0
H4EA
30
M10
20.800
63.000
14.000
46.0
AG3-30R1E25
AG3-30R1E25
3.0
30
1
R
55
90
96
99.0
25
18
0
46
10
0
67.0
H4EA
30
M10
20.800
63.000
14.000
46.0
AG3-40R1E30
AG3-40R1E30
3.0
40
1
R
65
120
126
129.0
25
18
0
50
10
103
82.0
H5EA
36
M10
23.600
71.000
14.000
50.0
AG3-45R3E32
AG3-45R3E32
3.0
45
3
R
70
135
141
144.0
25
18
0
52
11
120
89.5
H5EA
39
M10
24.800
78.000
14.000
52.0
AG3-50R1E35
AG3-50R1E35
3.0
50
1
R
75
150
156
159.0
25
18
0
55
15
130
97.0
H5EA
42
M10
26.400
86.000
14.000
55.0
AG3-60R1E35
AG3-60R1E35
3.0
60
1
R
85
180
186
189.0
25
18
0
55
15
155
112.0
H5EA
42
M10
26.400
86.000
14.000
55.0
AG4-20R1E25
AG4-20R1E25
4.0
20
1
R
60
80
88
92.0
30
20
0
46
0
0
71.0
H1EA
30
M10
20.800
63.000
14.000
46.0
AG4-20R2E25
AG4-20R2E25
4.0
20
2
R
60
80
88
92.0
30
20
0
46
0
0
71.0
H1EA
30
M10
20.800
63.000
14.000
46.0
AG4-30R1E30
AG4-30R1E30
4.0
30
1
R
65
120
128
132.0
30
20
0
50
11
0
91.0
H4EA
36
M10
23.600
71.000
14.000
50.0
AG4-30R2E30
AG4-30R2E30
4.0
30
2
R
65
120
128
132.0
30
20
0
50
11
0
91.0
H4EA
36
M10
23.600
71.000
14.000
50.0
AG4-30R3E30
AG4-30R3E30
4.0
30
3
R
65
120
128
132.0
30
20
0
50
11
0
91.0
H4EA
36
M10
23.600
71.000
14.000
50.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청