Spiral Miter Gears (MMSB)
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/spiral_miter_gears_mmsb_asmtab.prj},{NB=MMSB3-20R(On)},{CN=MMSB3-20R},{COMBINATION=1},{DS=R},{M=3.0},{Z=20},{A=22},{B=52},{C=60},{D=63.99},{E=50},{F=30.78},{G=21.99},{H=16.0},{I=27.0},{J=14.0},{K=34.40},{L=51.40},{KYW=6x2.8},{KW=6},{KD=2.8},{TDM=8.0},{TS=M5},{S=B3},{PN=MMSB3-20L},{WMF=B3002.WMF},{PPATH=spiral_miter_gears_mmsb_asmtpl.prj},{VERS=2},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
DS
Direction of Spiral
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
KYW
Keyway
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TDM
Thread distance
[mm]
TS
Thread size
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
MMSB1-20R
MMSB1-20R
R
1.0
20
10
17
20
21.29
20
13.53
10.64
8.5
12.2
4.5
11.67
50.35
0
0
0.0
4.5
M4
B3
MMSB1-20L
MMSB1-20L
MMSB1-20L
L
1.0
20
10
17
20
21.29
20
13.53
10.64
8.5
12.2
4.5
11.67
50.35
0
0
0.0
4.5
M4
B3
MMSB1-20R
MMSB1.5-20R
MMSB1.5-20R
R
1.5
20
12
25
30
31.90
28
18.48
13.95
10.5
16.5
7.0
17.20
49.87
4x1.8
4
1.8
6.0
M4
B3
MMSB1.5-20L
MMSB1.5-20L
MMSB1.5-20L
L
1.5
20
12
25
30
31.90
28
18.48
13.95
10.5
16.5
7.0
17.20
49.87
4x1.8
4
1.8
6.0
M4
B3
MMSB1.5-20R
MMSB2-20R
MMSB2-20R
R
2.0
20
16
35
40
42.52
35
22.09
16.26
12.5
20.0
9.0
24.54
49.82
5x2.3
5
2.3
7.0
M4
B3
MMSB2-20L
MMSB2-20L
MMSB2-20L
L
2.0
20
16
35
40
42.52
35
22.09
16.26
12.5
20.0
9.0
24.54
49.82
5x2.3
5
2.3
7.0
M4
B3
MMSB2-20R
MMSB2.5-20R
MMSB2.5-20R
R
2.5
20
20
42
50
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26.0
11.0
30.89
50.47
6x2.8
6
2.8
8.0
M5
B3
MMSB2.5-20L
MMSB2.5-20L
MMSB2.5-20L
L
2.5
20
20
42
50
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26.0
11.0
30.89
50.47
6x2.8
6
2.8
8.0
M5
B3
MMSB2.5-20R
MMSB3-20R
MMSB3-20R
R
3.0
20
22
52
60
63.99
50
30.78
21.99
16.0
27.0
14.0
34.40
51.40
6x2.8
6
2.8
8.0
M5
B3
MMSB3-20L
MMSB3-20L
MMSB3-20L
L
3.0
20
22
52
60
63.99
50
30.78
21.99
16.0
27.0
14.0
34.40
51.40
6x2.8
6
2.8
8.0
M5
B3
MMSB3-20R
MMSB3.5-20R
MMSB3.5-20R
R
3.5
20
28
50
70
74.53
55
32.45
22.26
14.0
29.0
16.0
42.75
50.67
8x3.3
8
3.3
8.0
M6
B4
MMSB3.5-20L
MMSB3.5-20L
MMSB3.5-20L
L
3.5
20
28
50
70
74.53
55
32.45
22.26
14.0
29.0
16.0
42.75
50.67
8x3.3
8
3.3
8.0
M6
B4
MMSB3.5-20R
MMSB4-20R
MMSB4-20R
R
4.0
20
30
55
80
84.99
65
39.13
27.50
17.0
35.0
18.0
49.08
49.90
8x3.3
8
3.3
9.0
M6
B4
MMSB4-20L
MMSB4-20L
MMSB4-20L
L
4.0
20
30
55
80
84.99
65
39.13
27.50
17.0
35.0
18.0
49.08
49.90
8x3.3
8
3.3
9.0
M6
B4
MMSB4-20R
MMSB5-20R
MMSB5-20R
R
5.0
20
35
70
100
106.25
75
42.99
28.13
17.0
38.0
23.0
60.95
49.93
10x3.3
10
3.3
9.0
M8
B4
MMSB5-20L
MMSB5-20L
MMSB5-20L
L
5.0
20
35
70
100
106.25
75
42.99
28.13
17.0
38.0
23.0
60.95
49.93
10x3.3
10
3.3
9.0
M8
B4
MMSB5-20R
MMSB6-20R
MMSB6-20R
R
6.0
20
45
80
120
127.59
90
51.13
33.80
20.0
45.0
27.0
73.63
50.27
14x3.8
14
3.8
10.0
M10
B4
MMSB6-20L
MMSB6-20L
MMSB6-20L
L
6.0
20
45
80
120
127.59
90
51.13
33.80
20.0
45.0
27.0
73.63
50.27
14x3.8
14
3.8
10.0
M10
B4
MMSB6-20R
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spiral Miter Gears (MMSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (CG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Type A - V Ring
Trelleborg
21.07.2023
Spiral Bevel Gears (MBSB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Conical spiral toothed gears ratio 1:1 module 2,5 - Conical spiral toothed ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Spiral Miter Gears (SMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (MMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Miter Gears (SMSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Miter Gears (SUM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Racks (SUR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Size 490
SHINDENGEN MECHATRONICS
07.04.2023
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청