Hardened Miter Gears (SMB)
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/hardened_miter_gears_smb_asmtab.prj},{NB=SMB6-20_On},{CN=SMB6-20},{COMBINATION=1},{M=6.0},{Z=20},{A=50},{B=100},{C=120},{D=128.48},{E=104},{F=67.67},{G=48.24},{H=34.0},{I=60},{J=30},{K=67.15},{L=49.80},{KYW=14x3.8},{KW=14},{KD=3.8},{TDM=17.00},{TS=M8},{S=B3},{PN=SMB6-20},{WMF=B3004.WMF},{X=1.0},{Y=1.0},{TSNDM=8},{PPATH=hardened_miter_gears_smb_asmtpl.prj},{VERS=2},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
KYW
Keyway
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TDM
Thread distance
[mm]
TS
Thread size
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
SMB1-20
SMB1-20
1.0
20
10
16
20
21.41
20
13.95
10.71
8.0
12
5
10.00
49.80
0
0
0.0
4.00
M4
B3
SMB1-20
SMB1.5-20
SMB1.5-20
1.5
20
12
26
30
32.12
30
21.24
16.06
13.0
19
8
15.37
49.80
4x1.8
4
1.8
6.50
M5
B3
SMB1.5-20
SMB2-20
SMB2-20
2.0
20
15
34
40
42.83
37
24.89
18.41
14.0
22
10
21.72
49.80
5x2.3
5
2.3
7.00
M5
B3
SMB2-20
SMB2.5-20
SMB2.5-20
2.5
20
20
42
50
53.54
48
32.54
24.77
19.0
29
12
28.06
49.80
6x2.8
6
2.8
9.50
M6
B3
SMB2.5-20
SMB3-20
SMB3-20
3.0
20
25
50
60
64.24
58
39.84
30.12
23.0
35
15
31.57
49.80
7x3
7
3.0
11.50
M8
B3
SMB3-20
SMB3.5-20
SMB3.5-20
3.5
20
30
60
70
74.95
65
44.13
32.47
25.0
40
18
39.09
49.80
8x3.3
8
3.3
12.50
M8
B3
SMB3.5-20
SMB4-20
SMB4-20
4.0
20
32
64
80
85.65
75
50.78
37.83
27.0
45
20
43.43
49.80
10x3.3
10
3.3
13.50
M8
B3
SMB4-20
SMB5-20
SMB5-20
5.0
20
30
80
100
107.07
90
60.38
43.54
30.0
54
26
54.46
49.80
8x3.3
8
3.3
15.00
M8
B3
SMB5-20
SMB6-20
SMB6-20
6.0
20
50
100
120
128.48
104
67.67
48.24
34.0
60
30
67.15
49.80
14x3.8
14
3.8
17.00
M8
B3
SMB6-20
SMB2-25
SMB2-25
2.0
25
15
40
50
52.83
40
24.33
16.41
10.0
20
12
26.06
48.85
5x2.3
5
2.3
5.00
M5
B3
SMB2-25
SMB2.5-25
SMB2.5-25
2.5
25
18
50
63
66.04
50
30.41
20.52
12.5
26
15
34.57
48.85
6x2.8
6
2.8
6.00
M6
B3
SMB2.5-25
SMB3-25
SMB3-25
3.0
25
25
60
75
79.24
60
37.81
24.62
15.0
32
20
37.43
48.85
8x3.3
8
3.3
7.50
M8
B3
SMB3-25
SMB3.5-25
SMB3.5-25
3.5
25
28
70
88
92.45
70
43.23
28.72
17.5
37
22
46.77
48.85
8x3.3
8
3.3
8.50
M8
B3
SMB3.5-25
SMB4-25
SMB4-25
4.0
25
30
80
100
105.66
80
49.32
32.83
20.0
43
25
55.29
48.85
8x3.3
8
3.3
10.00
M8
B3
SMB4-25
SMB2-30
SMB2-30
2.0
30
15
45
60
62.83
50
29.42
21.41
12.5
25
12
36.06
48.20
5x2.3
5
2.3
6.25
M5
B3
SMB2-30
SMB2.5-30
SMB2.5-30
2.5
30
20
60
75
78.54
62
36.28
26.27
17.0
32
15
47.57
48.20
6x2.8
6
2.8
8.50
M6
B3
SMB2.5-30
SMB3-30
SMB3-30
3.0
30
25
70
90
94.24
75
45.47
32.12
20.0
40
20
53.43
48.20
8x3.3
8
3.3
10.00
M8
B3
SMB3-30
SMB3.5-30
SMB3.5-30
3.5
30
30
90
105
109.95
85
49.66
34.97
25.0
45
22
67.77
48.20
8x3.3
8
3.3
12.50
M8
B3
SMB3.5-30
SMB4-30
SMB4-30
4.0
30
30
100
120
125.66
95
54.52
37.83
25.0
50
25
79.29
48.20
8x3.3
8
3.3
12.50
M8
B3
SMB4-30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hardened Miter Gears (SMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Miter Gears (SM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Carburized & Hardened Miter Gears (MM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (SW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMC)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Miter Gears (SUM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
CG1-Z/CDG1-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
26.06.2024
Stainless Steel Bevel Gears (SUB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
DIN ISO 14-KN-FL - Splined Hubs with Flange
MÄDLER
26.04.2024
Ground Spur Gears (MSGA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (SMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Plastic Miter Gears (PM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청