Ground Spiral Bevel Gears (SBSG)
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/gsb_gears_sbsg_asmtab.prj},{NB=SBSG2.5-4020R(On)},{CN=SBSG2.5-4020R},{COMBINATION=1},{DS=R},{M=2.5},{Z=40},{A=15},{B=50},{C=100.0},{D=101.27},{E=55},{F=39.65},{G=31.27},{H=20.00},{I=34},{J=20},{K=59.28},{L=65.25},{S=B4},{PN=SBSG2.5-2040L},{WMF=B4003.WMF},{VERS=6},{PPATH=gsb_gears_sbsg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
DS
Direction of Spiral
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
SBSG2-3020R
SBSG2-3020R
R
2.0
30
12
35
60.0
61.60
40
26.60
21.20
15.00
23
11
37.56
60.72
B4
SBSG2-2030L
SBSG2-2030L
SBSG2-2030L
L
2.0
20
10
30
40.0
43.55
45
24.91
16.18
11.67
22
11
21.34
37.67
B3
SBSG2-3020R
SBSG2.5-3020R
SBSG2.5-3020R
R
2.5
30
15
45
75.0
77.09
50
33.86
26.56
18.00
30
15
45.61
61.02
B4
SBSG2.5-2030L
SBSG2.5-2030L
SBSG2.5-2030L
L
2.5
20
12
40
50.0
54.43
55
30.88
18.98
14.17
28
15
27.42
37.68
B3
SBSG2.5-3020R
SBSG3-3020R
SBSG3-3020R
R
3.0
30
16
50
90.0
92.21
55
35.34
26.66
17.00
31
17
57.14
59.33
B4
SBSG3-2030L
SBSG3-2030L
SBSG3-2030L
L
3.0
20
16
45
60.0
65.58
70
40.17
26.86
20.00
37
17
34.71
38.75
B3
SBSG3-3020R
SBSG4-3020R
SBSG4-3020R
R
4.0
30
20
70
120.0
122.85
75
47.49
37.14
25.00
40
20
78.59
58.87
B4
SBSG4-2030L
SBSG4-2030L
SBSG4-2030L
L
4.0
20
20
60
80.0
87.34
90
48.17
32.45
23.33
43
20
46.89
38.42
B3
SBSG4-3020R
SBSG2-4020R
SBSG2-4020R
R
2.0
40
12
40
80.0
80.99
45
32.26
25.99
18.00
27
15
48.46
65.33
B4
SBSG2-2040L
SBSG2-2040L
SBSG2-2040L
L
2.0
20
12
32
40.0
44.10
60
34.04
21.02
18.00
32
15
20.92
29.97
B3
SBSG2-4020R
SBSG2.5-4020R
SBSG2.5-4020R
R
2.5
40
15
50
100.0
101.27
55
39.65
31.27
20.00
34
20
59.28
65.25
B4
SBSG2.5-2040L
SBSG2.5-2040L
SBSG2.5-2040L
L
2.5
20
12
40
50.0
55.20
75
43.61
26.30
22.50
40
20
20.56
30.30
B3
SBSG2.5-4020R
SBSG3-4020R
SBSG3-4020R
R
3.0
40
20
60
120.0
121.48
65
45.76
36.47
24.00
38
22
73.81
65.05
B4
SBSG3-2040L
SBSG3-2040L
SBSG3-2040L
L
3.0
20
16
50
60.0
66.07
90
50.63
31.52
27.50
47
22
29.61
29.83
B3
SBSG3-4020R
SBSG4-4020R
SBSG4-4020R
R
4.0
40
20
70
160.0
162.07
80
53.69
42.07
28.00
45
28
102.39
65.50
B4
SBSG4-2040L
SBSG4-2040L
SBSG4-2040L
L
4.0
20
20
60
80.0
88.50
120
66.24
42.12
35.00
62
28
42.78
30.78
B3
SBSG4-4020R
SBSG2-4515R
SBSG2-4515R
R
2.0
45
12
40
90.0
90.67
40
30.29
26.01
17.00
26
15
59.04
73.42
B4
SBSG2-1545L
SBSG2-1545L
SBSG2-1545L
L
2.0
15
10
24
30.0
34.78
60
29.66
15.80
14.00
29
15
19.13
22.83
B3
SBSG2-4515R
SBSG2.5-4515R
SBSG2.5-4515R
R
2.5
45
15
50
112.5
113.32
50
38.25
32.47
22.00
35
20
72.84
73.22
B4
SBSG2.5-1545L
SBSG2.5-1545L
SBSG2.5-1545L
L
2.5
15
12
30
37.5
43.36
75
38.27
19.73
17.50
37
20
20.51
22.37
B3
SBSG2.5-4515R
SBSG3-4515R
SBSG3-4515R
R
3.0
45
20
60
135.0
135.99
55
40.59
33.98
20.00
35
23
88.18
73.30
B4
SBSG3-1545L
SBSG3-1545L
SBSG3-1545L
L
3.0
15
15
38
45.0
52.08
90
44.98
23.68
21.33
44
23
28.54
22.53
B3
SBSG3-4515R
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청