Trapezgewindemutter - Flanschmutter ( FMR ), aus Rotguss, Gewinde nach DIN ISO 103
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter Flanschmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter_flanschmutter/trapezgewindemutter_flanschmutter_fmr.prj},{NB=Trapezgewindemutter, Flanschmutter Rotguss Rohling FMR, Gewinde nach DIN ISO 103 FMR-40x7-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=FMR-40x7-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=40x7},{D=140},{D1=80},{L=65},{L1=20},{CNSMASSEXACT=4.12},{NDM=40.000},{P=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STG
Steigend
ⁿ/ₐ
AG
Anzahl Gewindegänge
[mm]
DS
D x Steigung
ⁿ/ₐ
D
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
L1
Abmessungen
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-10x3-RH
RH rechtssteigend
1
10x3
35
20
15
6
0.07
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-12x3-RH
RH rechtssteigend
1
12x3
42
24
20
7
0.12
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-16x4-RH
RH rechtssteigend
1
16x4
52
30
24
10
0.24
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-20x4-RH
RH rechtssteigend
1
20x4
62
38
26
11
0.36
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-22x5-RH
RH rechtssteigend
1
22x5
77
50
33
13
0.79
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-24x5-RH
RH rechtssteigend
1
24x5
77
50
33
13
0.77
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-26x5-RH
RH rechtssteigend
1
26x5
77
50
33
13
0.75
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-28x5-RH
RH rechtssteigend
1
28x5
90
58
48
15
1.14
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-30x6-RH
RH rechtssteigend
1
30x6
90
58
48
15
1.36
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-32x6-RH
RH rechtssteigend
1
32x6
115
80
60
20
3.25
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-36x6-RH
RH rechtssteigend
1
36x6
115
80
60
20
3.20
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-40x7-RH
RH rechtssteigend
1
40x7
140
80
65
20
4.12
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-50x8-RH
RH rechtssteigend
1
50x8
170
90
70
20
5.90
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-12x3-LH
LH linkssteigend
1
12x3
42
24
20
7
0.12
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-16x4-LH
LH linkssteigend
1
16x4
52
30
24
10
0.24
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-20x4-LH
LH linkssteigend
1
20x4
62
38
26
11
0.36
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-22x5-LH
LH linkssteigend
1
22x5
77
50
33
13
0.79
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-24x5-LH
LH linkssteigend
1
24x5
77
50
33
13
0.77
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-26x5-LH
LH linkssteigend
1
26x5
77
50
33
13
0.75
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-28x5-LH
LH linkssteigend
1
28x5
90
58
48
15
1.14
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-30x6-LH
LH linkssteigend
1
30x6
90
58
48
15
1.36
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-36x6-LH
LH linkssteigend
1
36x6
115
80
60
20
3.20
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-40x7-LH
LH linkssteigend
1
40x7
140
80
65
20
4.12
Trapezgewindemutter, Flan...
FMR-50x8-LH
LH linkssteigend
1
50x8
170
90
70
20
5.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청