Rutschnaben - Hatorq®-Rutschnaben
Ketten Fuchs
Rutschnaben
Hartoq®-Rutschnaben
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rutschnaben/hartoq-rutschnaben/hartoq_rutschnaben_asmtab.prj},{NB=Hatorq Rutschnaben T 190/95(15)},{IDNR=},{CNSORDERNO=T 190/95},{MTA=190 × 95},{MT=190},{AT=1},{A=95},{B=60},{C=66},{D=15.0},{DB=15},{DMAX=30},{F=11.0},{BL=16},{G=4.0},{H=52},{L=17.0},{CNSMASSEXACT=1.840},{J=15.83},{D1=65},{D2=95},{D3=70},{M=10},{O=10},{P=0},{D4=0},{XX=0.500},{PPATH=hartoq_rutschnaben_asmtpl.prj},{X1=3},{VER=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MTA
Größe MTxA
ⁿ/ₐ
MT
Drehmoment max.
[Nm]
AT
Anzahl Tellerfeder
ⁿ/ₐ
A
Abmessungen
[mm]
B
Abmessungen (k7)
[mm]
C
Abmessungen
[mm]
DB
Bohrung vorgebohrt
[mm]
DMAX
max (H7)
[mm]
F
Antriebs teilstärke max.
[mm]
BL
Buchsenlänge
[mm]
G
Abmessungen
[mm]
H
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
J
Massen trägheitsmoment
[kg cm^3]
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 15/40
15 x 40
15
1
40
26
28
7
14
5.2
8
2.8
22
8.0
0.164
0.26
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 28/40
28 x 40
28
2
40
26
28
7
14
5.2
8
3.0
22
8.0
0.164
0.26
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 40/40
40 × 40
40
3
40
26
28
7
14
5.3
8
3.0
22
8.0
0.164
0.26
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 30/45
30 × 45
30
1
45
35
33
7
20
5.2
9
3.0
32
8.5
0.197
0.44
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 55/45
55 × 45
55
2
45
35
33
7
20
5.3
9
3.0
32
8.5
0.197
0.44
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 70/45
70 × 45
70
3
45
35
33
7
20
5.3
9
3.0
32
8.5
0.197
0.44
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 70/65
70 × 65
70
1
65
45
50
10
22
9.0
14
4.0
36
16.0
0.600
3.20
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 120/65
120 × 65
120
2
65
45
50
10
22
9.0
14
4.0
36
16.0
0.600
3.20
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 130/85
130 × 85
130
1
85
52
55
15
30
11.0
16
4.0
42
17.0
1.160
8.93
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 240/85
240 × 85
240
2
85
52
55
15
30
11.0
16
4.0
42
17.0
1.160
8.93
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 190/95
190 × 95
190
1
95
60
66
15
30
11.0
16
4.0
52
17.0
1.840
15.83
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 340/95
340 × 95
340
2
95
60
66
15
30
11.0
16
4.0
52
17.0
1.840
15.83
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 350/120
350 × 120
350
1
120
73
77
20
45
16.2
21
4.0
64
21.0
3.330
43.01
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 650/120
650 × 120
650
2
120
73
77
20
45
16.2
21
4.0
64
21.0
3.330
43.01
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 650/140
650 × 140
650
1
140
90
86
20
60
16.2
22
4.0
85
23.0
5.600
98.10
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 1200/140
1200 × 140
1200
2
140
90
86
20
60
16.2
22
4.0
85
23.0
5.600
98.10
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 1000/170
1000 × 170
1000
1
170
100
93
28
65
16.0
24
4.5
90
26.5
8.400
231.30
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 1800/170
1800 × 170
1800
2
170
100
93
28
65
16.0
24
4.5
90
26.5
8.400
231.30
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 2200/200
2200 × 200
2200
1
200
120
105
35
80
16.0
24
5.0
110
27.0
12.000
385.00
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 4000/200
4000 × 200
4000
2
200
120
105
35
80
16.0
24
5.0
110
27.0
12.000
385.00
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 3800/254
3800 × 254
3800
1
254
140
120
48
90
18.0
32
5.0
125
33.0
21.000
1581.00
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 6800/254
6800 × 254
6800
2
254
140
120
48
90
18.0
32
5.0
125
33.0
21.000
1581.00
Hatorq®-Rutschnaben KETTE...
T 5500/280
5500 × 280
5500
1
280
170
120
48
120
18.5
32
5.0
155
33.0
26.000
1698.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청