Einfach-Rollenketten - aus rostfreiem Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
aus rostfreiem Stahl, wartungsfreie Ketten
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/rostfreier-stahl_wartungsfreie-ketten/rswk_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten, DIN 8187-1, ISO 606 -1982 aus nichtrostendemStahl ERV 210},{IDNR=},{CNSORDERNO=ERV 210},{BEZ=081},{BEZH=1/2x1/8\"},{P=12.700},{B1=3.300},{B2=5.80},{D1=7.75},{D2=3.66},{L1=11.7},{L2=10.2},{G=9.90},{FB=7000},{GEW=0.28},{PPATH=rswk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung DIN
ⁿ/ₐ
BEZH
Kettengröße
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
B1
Innere Breite min.
[mm]
B2
Innenglied-Breite max.
[mm]
D1
Rollen-Ø max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø max.
[mm]
L1
Verschlußbolzen max.
[mm]
L2
Bolzen länge max.
[mm]
G
Laschenhöhe min.
[mm]
FB
Bruchkraft min.
[Ns]
GEW
Gewicht
[kg/m]
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 010
04
6x2.8 mm
6.000
2.800
4.10
4.00
1.85
10.3
7.4
5.00
2000
0.12
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 020
05-1
8x3 mm
8.000
3.000
4.77
5.00
2.31
11.7
8.6
7.11
4000
0.18
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 110
06B-1
3/8x7/32"
9.525
5.720
8.53
6.35
3.28
16.8
13.5
8.30
6000
0.41
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 210
081
1/2x1/8"
12.700
3.300
5.80
7.75
3.66
11.7
10.2
9.90
7000
0.28
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 223
083
1/2x3/16"
12.700
4.880
7.20
7.75
3.66
12.7
11.2
9.90
7000
0.42
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 240
08B-1
1/2x5/16"
12.700
7.750
11.30
8.51
4.45
20.9
17.0
11.80
12000
0.70
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 310
10B-1
5/8x3/8"
15.875
9.525
13.28
10.16
5.09
23.7
19.6
14.70
14500
0.91
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 400
12B-1
3/4x7/16"
19.050
11.680
15.62
12.07
5.72
27.3
22.7
16.20
18500
1.16
Einfach-Rollenketten aus ...
ERV 510
16B-1
1"x17 mm
25.400
17.020
25.40
15.88
8.28
41.5
36.1
21.00
40000
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청