Roll-ring - Einbau- und Endmaße für ROLL-RING-Kettenspanner/Reihe ISO B
Ketten Fuchs
Roll-Ring-Kettenspanner
Befest-kettenspannräder
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/roll-ring-kettenspanner/befest-kettenspannraeder/befest-kettenspannraeder.prj},{NB=Einbau- und Endmassse fuer ROLL-RING-Kettenspanner/Reihe ISO B 108 436 001},{IDNR=},{CNSORDERNO=108 436 001},{ISO=081 / 083 / 085},{DO=145.7},{DJ=122.2},{S=32.0},{A=187.0},{D=113.7},{DIM=*},{FRI=*},{PXB1=*},{Z=36},{UMS=25.1},{KGW=9.3},{UT=-20 bis +70},{CNSMASSEXACT=0.029},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ISO
ISO-Nr.
ⁿ/ₐ
DO
Einbau- und Endmaße für Roll-Ring Kettenspanner/Reihe ISO B
[mm]
DJ
Einbau- und Endmaße für Roll-Ring Kettenspanner/Reihe ISO B
[mm]
S
Einbau- und Endmaße für Roll-Ring Kettenspanner/Reihe ISO B
[mm]
A
Einbau- und Endmaße für Roll-Ring Kettenspanner/Reihe ISO B
[mm]
D
Einbau- und Endmaße für Roll-Ring Kettenspanner/Reihe ISO B, D = do-s
[mm]
DIM
Bemassung
ⁿ/ₐ
FRI
für Rollenkette ISO
ⁿ/ₐ
PXB1
Maße in Zoll
[인치]
Z
Zähnezahl Roll-Ring
ⁿ/ₐ
UMS
Übertragungswerte max. statische Spannkraft
[mm]
KGW
max. Kettengeschwindigkeit
[m/s]
UT
Umgebungstemperatur
[°C]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Einbau- und Endmaße für R...
105 030 001
05 B
76.5
65.0
20.0
104.0
56.5
05 B 30
ISO 05
8 mm 1/8" (3 mm )
30
2.9
5.0
-20 bis +70
0.002
Einbau- und Endmaße für R...
106 030 001
06 B
91.1
73.0
25.0
122.0
66.1
06 B 30
ISO 06
3/8 × 7/32"
30
15.2
5.2
-20 bis +70
0.006
Einbau- und Endmaße für R...
106 036 001
06 B
109.0
89.0
25.0
143.0
84.0
06 B 36
ISO 06
3/8 × 7/32"
36
28.5
5.2
-20 bis +70
0.017
Einbau- und Endmaße für R...
108 026 001
08 B
105.5
87.5
27.0
135.8
78.5
08 B 26
ISO 08
1/2 × 5/16"
26
13.4
7.5
-20 bis +70
0.012
Einbau- und Endmaße für R...
108 030 001
08 B
121.5
101.6
30.0
161.6
91.5
08 B 30
ISO 08
1/2 × 5/16"
30
14.2
8.6
-20 bis +70
0.015
Einbau- und Endmaße für R...
108 034 001
08 B
137.5
115.4
30.0
165.0
107.5
08 B 34
ISO 08
1/2 × 5/16"
34
22.0
8.8
-20 bis +70
0.024
Einbau- und Endmaße für R...
108 430 001
081 / 083 / 085
121.5
101.6
30.0
161.6
91.5
*
*
*
30
16.8
7.5
-20 bis +70
0.016
Einbau- und Endmaße für R...
108 436 001
081 / 083 / 085
145.7
122.2
32.0
187.0
113.7
*
*
*
36
25.1
9.3
-20 bis +70
0.029
Einbau- und Endmaße für R...
110 026 001
10 B
128.4
105.0
28.0
153.0
100.4
10 B 26
ISO 10
5/8 × 3/8"
26
28.2
4.2
-20 bis +70
0.025
Einbau- und Endmaße für R...
110 030 001
10 B
148.0
124.6
33.0
177.0
115.0
10 B 30
ISO 10
5/8 × 3/8"
30
23.0
8.8
-20 bis +70
0.030
Einbau- und Endmaße für R...
110 034 001
10 B
170.0
141.0
38.0
217.0
132.0
10 B 34
ISO 10
5/8 × 3/8"
34
45.1
8.8
-20 bis +70
0.055
Einbau- und Endmaße für R...
112 026 001
12 B
155.0
127.6
35.0
209.5
120.0
12 B 26
ISO 12
3/4 × 7/16"
26
39.2
5.4
-20 bis +70
0.045
Einbau- und Endmaße für R...
112 030 001
12 B
182.2
153.1
45.0
242.0
137.2
12 B 30
ISO 12
3/4 × 7/16"
30
32.2
6.2
-20 bis +70
0.052
Einbau- und Endmaße für R...
112 034 001
12 B
207.5
169.5
45.0
265.0
162.5
12 B 34
ISO 12
3/4 × 7/16"
34
70.5
6.4
-20 bis +70
0.096
Einbau- und Endmaße für R...
116 026 001
16 B
207.0
167.0
45.0
269.0
162.0
16 B 26
ISO 16
1" × 17,02 mm
26
95.7
5.7
-20 bis +70
0.115
Einbau- und Endmaße für R...
116 030 001
16 B
245.8
202.0
50.0
306.0
195.8
16 B 30
ISO 16
1" × 17,02 mm
30
108.5
6.2
-20 bis +70
0.178
Einbau- und Endmaße für R...
120 030 001
20 B
303.7
256.4
65.0
390.0
238.7
20 B 30
ISO 20
1 1/4 x 3/4"
30
80.5
7.0
-20 bis +70
0.233
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청