Kettenrad - 3/8 x 7/32" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Grauguss
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-grauguss/kettenrad_3_8_7_32_gg.prj},{NB=Zweifachkettenrad aus GG 22 3/8 x 7/32, 06 fuer Rollenkette nach DIN 8187 -ISO/R 606 aus Grauguss 322-110-057GG},{IDNR=},{Z=57},{ZX=057GG},{DE=176.9},{DP=172.91},{DM=80},{D1=20},{A=40},{R3=10},{T=9.525},{VER=5},{EFZF=Zweifachkettenrad}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-110-038GG
38
119.5
115.35
70
20
32
10
1.0
5.3
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-110-045GG
45
140.7
136.55
70
20
32
10
1.0
5.3
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-110-057GG
57
176.9
172.91
70
20
32
10
1.0
5.3
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-110-076GG
76
234.9
230.49
70
20
32
10
1.0
5.3
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-110-095GG
95
292.5
288.08
80
20
40
10
1.0
5.3
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-110-114GG
114
349.6
345.68
80
20
40
10
1.0
5.3
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-110-150GG
150
459.2
454.82
90
24
45
10
1.0
5.3
0.0
0.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-110-038GG
38
119.5
115.35
80
20
40
10
1.0
0.0
5.2
15.4
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-110-045GG
45
140.7
136.55
80
20
40
10
1.0
0.0
5.2
15.4
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-110-057GG
57
176.9
172.91
80
20
40
10
1.0
0.0
5.2
15.4
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-110-076GG
76
234.9
230.49
80
20
40
10
1.0
0.0
5.2
15.4
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-110-095GG
95
292.5
288.08
90
20
45
10
1.0
0.0
5.2
15.4
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-110-114GG
114
349.6
345.68
95
20
45
10
1.0
0.0
5.2
15.4
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-110-150GG
150
459.2
454.82
100
24
50
10
1.0
0.0
5.2
15.4
0.0
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-110-038GG
38
119.5
115.35
90
24
56
10
1.0
0.0
5.2
0.0
25.6
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-110-045GG
45
140.7
136.55
90
24
56
10
1.0
0.0
5.2
0.0
25.6
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-110-057GG
57
176.9
172.91
90
24
56
10
1.0
0.0
5.2
0.0
25.6
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-110-076GG
76
234.9
230.49
100
24
56
10
1.0
0.0
5.2
0.0
25.6
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-110-095GG
95
292.5
288.08
100
24
56
10
1.0
0.0
5.2
0.0
25.6
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-110-114GG
114
349.6
345.68
100
24
56
10
1.0
0.0
5.2
0.0
25.6
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-110-150GG
150
459.2
454.82
125
24
60
10
1.0
0.0
5.2
0.0
25.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청