Kettenrad - 2 x 1 1/4" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 2 x 1 1/4 "
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_2_1_1-4/kettenrad_2_1_1_4.prj},{NB=Zweifachkettenrad 2 x 1 1/4, fuer Rollenkette nach DIN 8180/8187, ISO/R 606 322-900-016(1)},{IDNR=},{KET=1},{KET1= '1', 'ISO'},{Z=16},{DE=280.9},{DP=260.40},{DM=160},{D1=30},{A=120},{T=50.800},{ZX=016},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenrad}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-008
8
153.2
132.69
82
25
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-009
9
169.0
148.54
88
25
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-010
10
185.0
164.44
104
25
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-011
11
200.8
180.34
120
30
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-012
12
216.8
196.29
133
30
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-013
13
232.8
212.29
145
30
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-014
14
248.8
228.29
160
30
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-015
15
264.8
244.30
160
30
80
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-016
16
280.9
260.40
160
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-017
17
296.9
276.40
170
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-018
18
313.0
292.55
170
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-019
19
329.1
308.66
170
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-020
20
345.2
324.71
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-021
21
361.3
340.82
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-022
22
377.5
356.98
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-023
23
393.6
373.08
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-024
24
409.7
389.18
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-025
25
425.8
405.33
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-026
26
441.9
421.44
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-027
27
485.1
437.59
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-028
28
474.2
453.69
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-029
29
490.4
469.90
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-030
30
506.5
486.00
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-032
32
538.8
518.82
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 2 x 1 1/...
321-900-035
35
589.5
566.72
180
30
90
51.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청