Doppel-Kettenrad - 1" x 17.02 mm aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Doppelkettenräder- und Kettenradscheiben
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/doppelkettenraeder-und-kettenradscheiben/doppelkettenrad_1_17_02_mm.prj},{NB=Doppel-Kettenrad 1 x 17.02 mm, passend fuer zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 361-510-014},{IDNR=},{Z=14},{DE=123.0},{DP=114.15},{B1=15.8},{B2=55.0},{DM=88},{A=80},{D1=25},{T=25.400},{ZX=014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
Doppel-Kettenrad 1" x 17....
361-510-012
12
107.0
98.14
15.8
55.0
72
80
25
Doppel-Kettenrad 1" x 17....
361-510-013
13
116.0
106.12
15.8
55.0
80
80
25
Doppel-Kettenrad 1" x 17....
361-510-014
14
123.0
114.15
15.8
55.0
88
80
25
Doppel-Kettenrad 1" x 17....
361-510-015
15
132.0
122.17
15.8
55.0
96
80
25
Doppel-Kettenrad 1" x 17....
361-510-016
16
140.0
130.20
15.8
55.0
104
80
25
Doppel-Kettenrad 1" x 17....
361-510-017
17
148.0
138.22
15.8
55.0
112
80
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청