Kettenführungen - Typ GR 1 für Einfach-Ketten
Ketten Fuchs
Ketten-und Riemenführungen
Kettenführungen GR1, GR2, GR3
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/ketten-und-riemenfuehrungen/kettenfuehrung-gr1_gr2_gr3/typ_gr_1_f_einfach_ketten.prj},{NB=Kettenfuehrungen Typ GR 1 fuer Einfach-Ketten GR1-085-1},{IDNR=},{CNSORDERNO=GR1-085-1},{BZ=085-1},{PXB1=1/2 × 1/4''},{SB=6.2},{B=20},{SH=2.1},{H=10},{SL=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung DIN 8187
ⁿ/ₐ
PXB1
p × b1
ⁿ/ₐ
SB
[mm]
B
[mm]
SH
[mm]
H
[mm]
SL
Standardlänge
[mm]
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-04-1
04-1
6.0 × 2.8 mm
2.6
10
1.0
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-05B-1
05 B-1
8.0 × 3.0 mm
2.8
10
1.5
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-053-1
053-1
3/8 × 5/32''
3.8
15
1.5
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-06B-1
06 B-1
3/8 × 7/32''
5.5
15
1.5
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-081-1
081-1
1/2'' × 3.3 mm
3.0
12
1.5
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-084-1
084-1
1/2 × 3/16''
4.6
17
2.0
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-083-1
083-1
1/2 × 3/16''
4.7
15
1.6
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-085-1
085-1
1/2 × 1/4''
6.2
20
2.1
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-08B-1
08 B-1
1/2 × 5/16''
7.5
20
2.2
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-086-1
086-1
5/8 × 1/4''
6.3
20
2.6
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-10B-1
10 B-1
5/8 × 3/8''
9.3
20
2.6
15
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-12B-1
12 B-1
3/4 × 7/16''
11.2
25
3.0
15
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-16B-1
16 B-1
1'' × 17.02 mm
16.5
40
3.5
15
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-20B-1
20 B-1
1 1/4 × 3/4''
19.0
45
4.2
15
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-24B-1
24 B-1
1 1/2 × 1''
24.7
60
5.5
15
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-28B-1
28 B-1
1 3/4 × 1 1/4''
30.1
75
6.8
20
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 1...
GR1-32B-1
32 B-1
2'' × 1 1/4''
30.1
80
7.7
20
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청