카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
Ecoguss project drain
KESSEL
Drain technology
Floor drains
Ecoguss floor/roof drain
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/bodenablaeufe/boden_deckenablauf_ecoguss/objektablauf20ecoguss.prj},{NB=48411.63},{SA810ID03=48411.63},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=1},{SA700ID18_=3},{DNIN=125},{DNOUT=100},{ISD=30},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/01/5a/484112e63.png},{SA700ID04=Boden-/Deckenablauf Ecoguss, DN 100, senkrecht, Designrost},{SA810ID06=4026092053096},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=senkrecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{LODLEVEL=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Drain pipe socket version
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Type of drainage
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Drain type
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Trace heating
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drain body material
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Surfaces of the drains (drain body)
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Sealing variants
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Odour trap
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Temperature class
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Fire resistance class can be retrofitted
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Load class: “Drains, covers and upper sections”
ⁿ/ₐ
48358.51
Ecoguss project drain, DN...
4026092034279
48358.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48358.53
Ecoguss project drain, DN...
4026092052884
48358.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48378.53
Ecoguss project drain, DN...
4026092052907
48378.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48378.51
Ecoguss project drain, DN...
4026092034293
48378.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48378.63
Ecoguss project drain, DN...
4026092053065
48378.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48311.63
Ecoguss project drain, DN...
4026092053102
48311.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48311.51
Ecoguss project drain, DN...
4026092034255
48311.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48378.11
Ecoguss project drain, DN...
4026092034286
48378.11
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48311.11
Ecoguss project drain, DN...
4026092034248
48311.11
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48383.11
Ecoguss project drain, DN...
4026092034309
48383.11
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48383.63
Ecoguss project drain, DN...
4026092053959
48383.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48483.11
Ecoguss project drain, DN...
4026092034385
48483.11
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48411.11
Ecoguss project drain, DN...
4026092034323
48411.11
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48311.53
Ecoguss project drain, DN...
4026092053928
48311.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48383.51
Ecoguss project drain, DN...
4026092034316
48383.51
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48411.63
Ecoguss project drain, DN...
4026092053096
48411.63
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48483.51
Ecoguss project drain, DN...
4026092034392
48483.51
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48358.11
Ecoguss project drain, DN...
4026092034262
48358.11
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48383.53
Ecoguss project drain, DN...
4026092052921
48383.53
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48458.11
Ecoguss project drain, DN...
4026092034347
48458.11
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
48483.63
Ecoguss project drain, DN...
4026092053072
48483.63
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48358.63
Ecoguss project drain, DN...
4026092053041
48358.63
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48458.63
Ecoguss project drain, DN...
4026092053034
48458.63
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48478.51
Ecoguss project drain, DN...
4026092034378
48478.51
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
48411.51
Ecoguss project drain, DN...
4026092034330
48411.51
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Composite material
geschliffen
without waterproofing lay...
with odour trap
A
yes
yes
keine Feuerwiderstandskla...
L 15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청