카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
3410.2 - Compression springs - Medium load
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Springs and elastomers
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/springs_and_elastomers/3410_p2.prj},{NB=3410.2 - 25 x 152(0)},{IDNR=},{SX=0},{F1=790},{S1=38},{F2=948},{S2=46},{FN=1186},{SN=57},{FBL=1327},{SBL=64},{CC=20.8},{DD2=12.5},{DD1=25.0},{LO=152},{DE1=24.500},{B=5.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
F1
Long life
[N]
S1
Long life (25%LO)
[mm]
F2
Medium life
[N]
S2
Medium life (30%LO)
[mm]
FN
Max. permitted deflection
[N]
SN
Max. permitted deflection (37.5%LO)
[mm]
FBL
[N]
SBL
[mm]
CC
[N/mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LO
Lo
[mm]
3410.2 - 10 x 25
101
6
120
8
150
9
163
10
16.0
5.0
10.0
25
3410.2 - 10 x 32
104
8
125
10
156
12
185
14
13.0
5.0
10.0
32
3410.2 - 10 x 38
113
10
136
11
170
14
200
17
11.9
5.0
10.0
38
3410.2 - 10 x 44
113
11
136
13
170
17
200
19
10.3
5.0
10.0
44
3410.2 - 10 x 51
114
13
136
15
170
19
208
23
8.9
5.0
10.0
51
3410.2 - 10 x 64
120
16
144
19
180
24
212
28
7.5
5.0
10.0
64
3410.2 - 10 x 76
101
19
121
23
151
29
181
34
5.3
5.0
10.0
76
3410.2 - 10 x 305
122
76
146
92
183
114
214
134
1.6
5.0
10.0
305
3410.2 - 12.5 x 25
189
6
225
8
282
9
357
12
30.0
6.3
12.5
25
3410.2 - 12.5 x 32
198
8
238
10
298
12
402
16
24.8
6.3
12.5
32
3410.2 - 12.5 x 38
203
10
244
11
306
14
400
19
21.4
6.3
12.5
38
3410.2 - 12.5 x 44
204
11
244
13
305
17
394
21
18.5
6.3
12.5
44
3410.2 - 12.5 x 51
198
13
237
15
296
19
397
26
15.5
6.3
12.5
51
3410.2 - 12.5 x 64
194
16
232
19
290
24
392
32
12.1
6.3
12.5
64
3410.2 - 12.5 x 76
194
19
233
23
291
29
398
39
10.2
6.3
12.5
76
3410.2 - 12.5 x 89
187
22
224
27
281
33
386
46
8.4
6.3
12.5
89
3410.2 - 12.5 x 305
160
76
192
92
240
114
320
153
2.1
6.3
12.5
305
3410.2 - 16 x 25
311
6
371
8
464
9
519
11
49.4
8.0
16.0
25
3410.2 - 16 x 32
297
8
356
10
445
12
490
13
37.1
8.0
16.0
32
3410.2 - 16 x 38
322
10
386
11
485
14
583
17
33.9
8.0
16.0
38
3410.2 - 16 x 44
330
11
396
13
495
17
582
19
30.0
8.0
16.0
44
3410.2 - 16 x 51
338
13
404
15
504
19
639
24
26.4
8.0
16.0
51
3410.2 - 16 x 64
328
16
394
19
492
24
599
29
20.5
8.0
16.0
64
3410.2 - 16 x 76
338
19
406
23
507
29
646
36
17.8
8.0
16.0
76
3410.2 - 16 x 89
339
22
406
27
508
33
634
42
15.2
8.0
16.0
89
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청