Model 2200 - Cartridge Check Valves
Kepner Products
Relief And Check Valves
Cartridge Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/cartridge_valves/model_2200.prj},{NB=2208B-1},{CP=},{ESS=-017},{CM=B},{ORS=-1},{A=0.811-0.806},{AA=0.811-0.806},{AH=0.8085},{B=0.699-0.695},{BB=0.699-0.695},{BH=0.6970},{C=0.62},{CC=0.62},{D=0.09},{DD=0.09},{E=0.11},{EE=0.11},{F=0.11},{FF=0.11},{G=1.500-1.490},{GG=1.500-1.490},{GH=1.4950},{H=0.39},{HH=0.3750},{J=45},{PS1=08},{MODEL=2208},{PSO=3/8\" Nominal Size},{PCI=-},{PCO=-},{PSI=3/8\" Nominal Size},{FCH=2.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PS
Cavity Diameter
[인치]
OPR
Max Working Pressure
ⁿ/ₐ
FC
Max Flow Coefficient
ⁿ/ₐ
OP
Temperature Range
ⁿ/ₐ
ESS
External Seal Size
ⁿ/ₐ
MW
Model Weight
[lbs.]
BOD
Body
ⁿ/ₐ
CAP
Cap
ⁿ/ₐ
RET
Retainer
ⁿ/ₐ
POPP
Poppet
ⁿ/ₐ
ORINGE
Internal O-ring Seal
ⁿ/ₐ
SPRING
Spring
ⁿ/ₐ
2201B-1
2201B-1
0.312"
3000 PSI
0.15
-40°F to 250°F
-008
0.01
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2203B-1
2203B-1
0.500"
3000 PSI
0.54
-40°F to 250°F
-012
0.03
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2206B-1
2206B-1
0.656"
3000 PSI
1.3
-40°F to 250°F
-015
0.08
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2208B-1
2208B-1
0.813"
3000 PSI
2.4
-40°F to 250°F
-017
0.15
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2210B-1
2210B-1
1.000"
3000 PSI
3.3
-40°F to 250°F
-020
0.23
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2212B-1
2212B-1
1.219"
3000 PSI
5.7
-40°F to 250°F
-024
0.43
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2216B-1
2216B-1
1.688"
3000 PSI
9.5
-40°F to 250°F
-128
1.10
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2224B-1
2224B-1
2.313"
3000 PSI
24.1
-40°F to 250°F
-138
2.25
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
2232B-1
2232B-1
3.313"
3000 PSI
46.5
-40°F to 250°F
-234
6.87
Brass
Brass
Brass
Brass
Buna-N
302 Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청