카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 62 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_62_asmtab.prj},{NB=KBS62-95x150},{D=95},{DD=150},{D1=156},{T=19690},{L=96},{L1=26},{L2=67},{L3=82},{SZ1=M14},{TA1=230},{SZ2=M12},{TA2=145},{T1=11300},{T2=8390},{PW=255/162},{PW2=190/120},{CNSMASSEXACT=6.10},{CNSSTDDTIME=2 weeks},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_62_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs_62_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{SCD=65.000},{NDM1=14},{NDM2=12},{AXD=22.500},{DX=100.000},{VERS=5},{AXDX=10.200},{SA1D=14},{SA2D=12},{SA1L=45},{SA2L=75},{PPATH=kbs_62/kbs_62_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
D1
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SZ1
Screw
ⁿ/ₐ
TA1
Tightening Torque
[Nm]
SZ2
Screw
ⁿ/ₐ
TA2
Tightening Torque
[Nm]
T1
Torque
[Nm]
T2
Torque
[Nm]
PW
Surface pressure on Shaft Hub
[N/mm^2]
PW2
Surface pressure on Shaft Hub
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS62-30x60
30
60
66
950
56
15
36
48
M8
41
M6
17
620
330
243/121
131/66
0.80
KBS62-32x65
32
65
71
1110
56
15
36
48
M8
41
M6
17
660
450
227/112
154/76
0.90
KBS62-35x65
35
65
71
1210
56
15
36
48
M8
41
M6
17
720
490
208/112
141/76
0.90
KBS62-38x70
38
70
76
1510
56
15
36
48
M8
41
M6
17
980
530
239/130
130/70
1.00
KBS62-40x70
40
70
76
1590
56
15
36
48
M8
41
M6
17
1030
560
227/130
123/70
1.00
KBS62-42x80
42
80
86
2500
67
18
42
57
M10
83
M8
41
1420
1080
237/124
181/95
1.60
KBS62-45x80
45
80
86
2680
67
18
42
57
M10
83
M8
41
1520
1160
221/124
168/95
1.50
KBS62-48x85
48
85
91
3260
67
18
42
57
M10
83
M8
41
2030
1230
259/146
158/89
1.70
KBS62-50x85
50
85
91
3400
67
18
42
57
M10
83
M8
41
2110
1290
249/146
152/89
1.60
KBS62-55x90
55
90
96
3730
67
18
42
57
M10
83
M8
41
2320
1410
226/138
138/84
1.70
KBS62-60x95
60
95
101
4890
67
18
42
57
M10
83
M8
41
3040
1850
249/157
152/96
1.90
KBS62-65x100
65
100
106
5300
67
18
42
57
M10
83
M8
41
3290
2010
230/149
140/91
2.00
KBS62-70x115
70
115
121
8850
86
24
56
74
M12
145
M10
83
5300
3550
239/145
160/97
3.60
KBS62-75x125
75
125
131
11050
86
24
56
74
M12
145
M10
83
6620
4430
260/156
174/105
4.30
KBS62-80x125
80
125
131
11790
86
24
56
74
M12
145
M10
83
7060
4730
244/156
163/105
4.00
KBS62-85x135
85
135
141
12520
86
24
56
74
M12
145
M10
83
7500
5020
230/145
154/97
4.70
KBS62-90x135
90
135
141
13270
86
24
56
74
M12
145
M10
83
7950
5320
217/145
145/97
4.30
KBS62-95x150
95
150
156
19690
96
26
67
82
M14
230
M12
145
11300
8390
255/162
190/120
6.10
KBS62-100x150
100
150
156
20730
96
26
67
82
M14
230
M12
145
11900
8830
242/162
180/120
5.60
KBS62-110x160
110
160
166
22810
96
26
67
82
M14
230
M12
145
13100
9710
220/151
164/113
6.10
KBS62-120x170
120
170
176
24900
96
26
67
82
M14
230
M12
145
14300
10600
202/143
150/109
6.50
KBS62-130x190
130
190
196
41800
111
30
71
95
M16
355
M14
230
24200
17600
253/173
185/126
10.50
KBS62-140x200
140
200
206
45000
111
30
71
95
M16
355
M14
230
26000
19000
235/164
171/120
11.30
KBS62-150x210
150
210
216
48300
111
30
71
95
M16
355
M14
230
27900
204000
219/157
160/114
11.80
KBS62-160x220
160
220
226
51400
111
30
71
95
M16
355
M14
230
29700
217000
205/149
150/109
12.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청