카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 58 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_58_asmtab.prj},{NB=KBS58-19x35},{DDX=19x35},{D=19},{DD=35},{T=235},{L=36},{L1=27},{SW=36},{TA=161},{F=24.8},{PW=213},{PN=125},{CNSMASSEXACT=189.0},{CNSSTDDTIME=-},{VER=14},{PPATH=kbs_58/kbs_58_asmtpl.prj},{INFO1=Product information},{INFO2=Product information},{INFO3=Product information},{INFO1X=kbs_58_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs_58_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TA
Tightening Torque
[Nm]
F
Axial force
[kN]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS58-5x14
5
14
10
19
15
14
10
4.0
264
97
18.0
KBS58-6x14
6
14
12
19
15
14
10
4.0
220
96
17.0
KBS58-7x16
7
16
20
22
17
16
17
5.8
205
91
26.0
KBS58-8x16
8
16
23
22
17
16
17
5.8
180
91
24.0
KBS58-9x20
9
20
43
24
19
22
35
9.7
246
115
47.0
KBS58-10x20
10
20
48
24
19
22
35
9.7
221
115
44.0
KBS58-11x22
11
22
59
24
19
22
44
10.8
225
117
51.0
KBS58-12x22
12
22
65
24
19
22
44
10.9
207
117
48.0
KBS58-14x26
14
26
93
28
22
27
65
13.3
179
99
81.0
KBS58-15x26
15
26
99
28
22
27
65
13.3
167
99
75.0
KBS58-16x26
16
26
106
28
22
27
65
13.3
156
99
71.0
KBS58-17x32
17
32
163
34
26
32
110
19.2
187
108
149.0
KBS58-18x35
18
35
223
36
27
36
161
24.8
224
125
197.0
KBS58-19x35
19
35
235
36
27
36
161
24.8
213
125
189.0
KBS58-20x35
20
35
248
36
27
36
161
24.8
202
125
182.0
KBS58-22x42
22
42
349
41
30
46
250
31.7
197
111
343.0
KBS58-24x42
24
42
381
41
30
46
250
31.7
181
111
322.0
KBS58-25x42
25
42
397
41
30
46
250
31.7
174
111
310.0
KBS58-28x47
28
47
565
44
33
50
355
40.3
174
110
403.0
KBS58-30x47
30
47
605
44
33
50
355
40.3
163
110
375.0
KBS58-32x55
32
55
764
51
38
55
490
47.7
166
102
626.0
KBS58-35x55
35
55
836
51
38
55
490
47.7
152
102
566.0
KBS58-38x62
38
62
1140
58
43
65
700
60.2
155
108
897.0
KBS58-40x62
40
62
1329
58
43
65
800
66.5
147
108
842.0
KBS58-42x65
42
65
1375
63
48
65
800
67.0
140
98
959.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청