Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9273-91 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9273_91.prj},{NB=9273-91(300)},{CNSORDERNO=9273-91},{T=65},{FL=120},{GESCH=0},{KE=0},{RE=6},{LSF1=4},{LSF2=6},{LSF3=6},{LSF4=0},{VPE=0},{OP=10},{P=1250.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456548800},{BZ=Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®},{FP=7 - 40},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
FP
For panel thickness
[mm]
T
Depth
[mm]
FL
Cut hole Ø
[mm]
RE
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
LSF1
Cable entries 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
LSF3
Cable entries 3 x 1.5 mm²
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9273-91
9273-91
4013456548800
Junction box Ø 120 mm O-r...
7 - 40
65
120
6
4
6
6
Air-tight Ø 120 mm juncti...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청