카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Cylindrical bore
Jtekt North America
Spherical roller bearings
Spherical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/spherical_roller_bearings/spherical_roller_bearings/cylindrical_bore_asmtab.prj},{NB=23048RR},{DESIGNATION=23048RR},{SD=240},{D=360},{B=92.0},{ROLD=3},{CR=1 480},{CO=2 190},{CU=161},{NG=860},{NO=1100},{SR=4.0},{SE=SA},{T=12},{DR=27.00},{PCD=300.89},{AL=9},{AL1=25},{AL2=0},{L=279.00},{K=291.00},{S=332.00},{LN=36.0},{L1=16.00},{ST=11-A},{NOB=30},{PPATH=cylindrical_bore_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
22205RHR
22205RHR
25
52
18.0
1.0
56.8
48.1
3.90
7000
9300
22206RHR
22206RHR
30
62
20.0
1.0
76.6
65.9
5.30
5900
7900
21306RH
21306RH
30
72
19.0
1.1
74.2
62.7
4.80
5200
7000
22207RHR
22207RHR
35
72
23.0
1.1
100
88.7
7.75
5000
6700
21307RH
21307RH
35
80
21.0
1.5
86.8
75.8
5.90
4500
6000
22208RHR
22208RHR
40
80
23.0
1.1
114
102
9.55
4500
6000
21308RH
21308RH
40
90
23.0
1.5
105
92.8
7.55
4100
5500
22308RHR
22308RHR
40
90
33.0
1.5
170
152
11.8
4100
5500
22209RHR
22209RHR
45
85
23.0
1.1
119
110
10.2
4200
5600
21309RH
21309RH
45
100
25.0
1.5
132
121
9.95
3600
4900
22309RHR
22309RHR
45
100
36.0
1.5
208
183
13.8
3700
4900
22210RHR
22210RHR
50
90
23.0
1.1
128
122
12.7
3900
5200
21310RH
21310RH
50
110
27.0
2.0
157
147
12.0
3300
4400
22310RHR
22310RHR
50
110
40.0
2.0
255
237
17.5
3300
4500
22211RHR
22211RHR
55
100
25.0
1.5
154
144
15.0
3400
4600
21311RH
21311RH
55
120
29.0
2.0
180
165
13.0
3000
4100
22311RHR
22311RHR
55
120
43.0
2.0
296
264
21.1
3000
4000
22212RHR
22212RHR
60
110
28.0
1.5
190
181
18.7
3100
4200
21312RH
21312RH
60
130
31.0
2.1
210
193
15.1
2800
3700
22312RHR
22312RHR
60
130
46.0
2.1
354
334
24.9
2800
3700
22213RHR
22213RHR
65
120
31.0
1.5
222
211
20.7
2900
3800
21313RH
21313RH
65
140
33.0
2.1
242
232
19.8
2600
3400
22313RHR
22313RHR
65
140
48.0
2.1
382
360
30.8
2600
3400
22214RHR
22214RHR
70
125
31.0
1.5
233
222
24.4
2700
3600
21314RH
21314RH
70
150
35.0
2.1
268
260
21.6
2400
3200
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청