KGH - Metal bellows couplings all-metal version with split-hub design
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Metal bellows couplings
Metal bellows couplings standard series
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/metal_bellows_couplings/metal_bellows_couplings_standard_series/kgh_asmtab.prj},{NB=KGH 140 / 2W - D1=14 D2=14},{SIZE=140},{TN=140},{D12MIN=14.00},{D12MAX=42.00},{D1=14.00},{D2=14.00},{L=61.0},{LX=61.0,71.1,81.6},{BX=71.0},{MIX=0.800},{WEIGHTX=1.25},{A1=71},{CX=54.0},{FX=M 8},{TTSX=40},{HX=8.5},{H1=8.5},{H2=0.0},{TX=17},{N=1},{PPATH=kgh_parts/kgh_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
B
Outer diameter ØB
[mm]
BELLOW
Bellows type
ⁿ/ₐ
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
T
Length T
[mm]
KGH 20 / 2W - D1=8 D2=8
KGH 20 / 2W - D1=8 D2=8
20
20
39.62
38.0
Alternatively with 2-corr...
0.045
6.0
0.3
0.10
100
2100
0.25
25.5
M 5
17.00
12
KGH 40 / 2W - D1=12 D2=12
KGH 40 / 2W - D1=12 D2=12
40
40
56.00
51.0
Alternatively with 2-corr...
0.200
9.0
0.3
0.10
130
2500
0.60
36.0
M 6
22.00
15
KGH 80 / 2W - D1=14 D2=14
KGH 80 / 2W - D1=14 D2=14
80
80
66.00
62.0
Alternatively with 2-corr...
0.500
26.0
0.3
0.10
120
3500
0.90
45.0
M 8
24.00
16
KGH 140 / 2W - D1=14 D2=1...
KGH 140 / 2W - D1=14 D2=1...
140
140
71.00
71.0
Alternatively with 2-corr...
0.800
32.0
0.3
0.10
110
7000
1.25
54.0
M 8
23.00
17
KGH 220 / 2W - D1=20 D2=2...
KGH 220 / 2W - D1=20 D2=2...
220
220
82.23
76.0
Alternatively with 2-corr...
1.400
50.0
0.4
0.10
170
5000
1.80
55.0
M 10
27.00
22
KGH 350 / 2W - D1=22 D2=2...
KGH 350 / 2W - D1=22 D2=2...
350
350
100.82
89.0
Alternatively with 2-corr...
3.000
93.0
0.4
0.10
170
7000
2.80
64.0
M 12
29.00
24
KGH 700 / 2W - D1=35 D2=3...
KGH 700 / 2W - D1=35 D2=3...
700
700
122.00
108.0
Alternatively with 2-corr...
7.300
190.0
0.4
0.10
260
15000
4.60
78.0
M 14
31.58
27
KGH 1800 / 4W - D1=35 D2=...
KGH 1800 / 4W - D1=35 D2=...
1800
1800
157.00
145.0
Standard versions with 4-...
46.000
300.0
1.0
0.20
340
4700
15.00
108.0
2x M 16
53.49
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청