3xx/xx NEO - Sealing ring
Jacob
Accesories and single parts
Sealing ring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/dichtring/3xx_xx_neo.prj},{NB=313/11 NEO},{ARTNR=313/11 NEO},{H=6.0},{DA=18.3},{DI=11.0},{STGEW=1.2},{PACK=100},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{EF003708=20},{EF000015=18.3},{EF000065=11},{EF000125=6.0},{EF008013=13.5},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF005783=20},{ARTNRX=313/11 NEO},{A1=13/20},{MATK=SBR/NBR},{MATF=Schwarz},{EF000010=Flat sealing},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=313/11_NEO},{DESCSHORT=DICHTRINGE-11X18,3X6-PG13},{DESCLONG=Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092043789},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=DICHTRINGE-11X18,3X6-PG13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A1
Size
[xx]
H
Height
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
307/6 NEO
307/6 NEO
07/12
5.0
10.7
6.0
0.4
SBR/NBR
Black
100
-30
100
309/7 NEO
309/7 NEO
09/12
5.5
13.3
7.0
0.7
SBR/NBR
Black
100
-30
100
311/5 NEO
311/5 NEO
11/16
6.0
16.5
5.0
1.7
SBR/NBR
Black
100
-30
100
311/9 NEO
311/9 NEO
11/16
6.0
16.5
9.0
0.8
SBR/NBR
Black
100
-30
100
313/7 NEO
313/7 NEO
13/20
6.0
18.3
7.0
2.1
SBR/NBR
Black
100
-30
100
313/11 NEO
313/11 NEO
13/20
6.0
18.3
11.0
1.2
SBR/NBR
Black
100
-30
100
316/13 NEO
316/13 NEO
16/25
7.0
20.4
13.0
2.2
SBR/NBR
Black
100
-30
100
321/16 NEO
321/16 NEO
21/25
8.0
25.9
16.0
3.7
SBR/NBR
Black
50
-30
100
329/20 NEO
329/20 NEO
29/32
9.5
37.7
20.0
9.0
SBR/NBR
Black
25
-30
100
329/25 NEO
329/25 NEO
29/32
9.5
34.7
25.0
6.7
SBR/NBR
Black
25
-30
100
336/32 NEO
336/32 NEO
36/50
12.0
44.7
32.0
13.0
SBR/NBR
Black
10
-30
100
342/40 NEO
342/40 NEO
42/50
14.0
51.7
40.0
18.0
SBR/NBR
Black
5
-30
100
348/46 NEO
348/46 NEO
48/63
14.0
56.9
46.0
20.5
SBR/NBR
Black
5
-30
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청