21.6xxPA7035 - Elbow metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Elbow metric from PA6 GF25
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/wink_metr_pa6/216xxpaz_wink_metr.prj},{NB=21.620PA/SW},{L=12},{DI=16.0},{SW1=23},{H=42.0},{STGEW=8.0},{PACK=50},{TEMPV=-20},{VER=2},{NDM=20.000},{CX=12.0},{X1=30.0},{X2=20.0},{X3=24.0},{X4=5.1},{X5=4.0},{X6=24.0},{X7=11.0},{X8=16.0},{X9=2.5},{X10=24.0},{X11=11.5},{X12=10.0},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=12},{EF000177=23},{EF005466=12},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=79070000},{ARTNRX=21.620PA/SW},{ARTNR1=21.620PA},{A=M20x1.5},{B=M20x1.5},{MATK=PA6 GF25},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{TEMPH=100},{MATFX='','RAL 7035 lichtgrau','SW','RAL 9005 tiefschwarz'},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=21.620PA/SW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
B
Inner thread
[mm]
L
Thread length
[mm]
DI
Diameter
[mm]
SW1
Key-width
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Body
ⁿ/ₐ
MATF
Colour
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
21.616PA
21.616PA7035
M16x1.5
M16x1.5
12
12.2
19
38.0
5.5
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
100
-20
100
21.620PA
21.620PA7035
M20x1.5
M20x1.5
12
16.0
23
42.0
8.0
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
50
-20
100
21.620PA
21.620PA/SW
M20x1.5
M20x1.5
12
16.0
23
42.0
8.0
PA6 GF25
RAL 9005 jet black
50
-20
100
21.625PA
21.625PA7035
M25x1.5
M25x1.5
12
21.0
29
48.5
12.5
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
50
-20
100
21.632PA
21.632PA7035
M32x1.5
M32x1.5
14
27.6
36
57.5
20.0
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
25
-20
100
21.640PA
21.640PA7035
M40x1.5
M40x1.5
14
35.0
44
67.0
33.3
PA6 GF25
RAL 7035 light gray
10
-20
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청