K161-1xxx-zz - WADI rail EMC brass
Jacob
Cable Entry Systems
EMV-Cable Glands and Accessories
WADI rail EMC brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/emv_kabelversch_und_zubehoer/wadi_rail_emv_messing/k161_1xxx_zz.prj},{NB=K161-1025-00},{ARTNR=K161-1025-00},{L=8.0},{SW=32},{SW1=32},{SW2=32},{EK=36.0},{H=35.5},{STGEW=70.0},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=100},{ND=25.000},{H1=12.0},{SWH=5.000},{H2=1.0},{H3=4.0},{H4=2.0},{H5=3.5},{H6=2.0},{A2=31.500},{A3=29.000},{A4=22.900},{R1=6.000},{R2=0.500},{R3=0.300},{HH=4.300},{HH1=7.200},{HH2=15.400},{HH3=6.000},{HH4=2.600},{HH5=0.000},{ORING=1.000},{HA=20.70},{HA1=14.93},{HA2=20.80},{HA3=10.00},{HA4=20.80},{HA5=0.00},{H11=35.50},{A5=26.90},{EF007839=25},{EF001742=-60},{EF003712=1.5},{EF000368=8.0},{EF000177=32},{EF005466=12.5},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{EF006443=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
C1
Lower clamping
[mm]
C2
Upper clamping
[mm]
E
Clamping range cable shield
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW
Width Across Flats
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATFD
Material spring
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP67
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP69
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard 2
ⁿ/ₐ
ZUL2
Approval
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K161-1012-00
K161-1012-00
M12x1.5
3 - 8
3 - 5
5 - 8
3.5-5.5
6.5
16
17.5
25.5
2
17.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
100
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
913f694f-6e21-4dac-a3f1-3...
K161-1016-00
K161-1016-00
M16x1.5
5 - 10.5
5 - 7.5
7.5 - 10.5
5.5-8
7.0
20
22.0
31.5
5
30.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
100
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
8575b23a-fbf8-409c-8549-a...
K161-1020-00
K161-1020-00
M20x1.5
8 - 15
8 - 10.5
10.5 - 15
8-11
8.0
25
28.0
33.0
4
44.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
50
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
1c73902d-548e-4da2-b1f4-9...
K161-1025-00
K161-1025-00
M25x1.5
12.5 - 20.5
12.5 - 15.5
15.5 - 20.5
10-15
8.0
32
36.0
35.5
6
70.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
50
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
3171c309-62fe-4f32-ad96-9...
K161-1032-00
K161-1032-00
M32x1.5
17 - 25.5
17 - 20.5
20.5 - 25.5
13-20
9.0
36
39.0
40.5
8
90.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
25
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
f8f510dd-01e1-4bdb-84fd-2...
K161-1040-00
K161-1040-00
M40x1.5
24 - 33
24 - 29
29 - 33
20-27
9.0
45
50.0
43.0
13
152.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
10
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
f77a6dca-99b1-4821-8a54-6...
K161-1050-00
K161-1050-00
M50x1.5
31 - 42
31 - 37.5
37.5 - 42
26-34
10.0
55
62.0
47.5
12
234.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
5
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
c8fe5c8a-ca20-412f-8935-1...
K161-1063-00
K161-1063-00
M63x1.5
40 - 53
40 - 46
46 - 53
34-44
10.0
70
78.0
53.0
35/45*
424.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
1.4310 / AISI 301
TPE HL3/brown
NBR
5
IP66
IP67
IP69
-60
100
EN 45545-2
R22: HL3 / R23: HL3 (on r...
df421998-a6fe-413c-be17-c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청