Float-switch stainless steel, installation from the top
Jacob
Level measurement technology
Float-switch
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/fullstandmesstechnik/schwimmerschalter/schwimmerschalter_edelstahl_asmtab.prj},{NB=36.01.11.03.01.L085L111.29.5.2.200.(-40.-40)(000-40-40)},{A=5},{MAT=Stainless Steel 1.4571},{EC=42V AC/DC, 0,25A, 3VA},{SB=Schweißbolzen},{L1T=1},{PPATH=parts/schwimmerschalter_edelstahl_asmtpl.prj},{LOT=-40},{HOT=-40},{D=17.10},{L0=85},{SP=1},{S=03},{PS=33.41/2},{CON=01},{CBL=2},{KL=200},{SPNUM=1},{L1F=1},{L2=0},{L2F=},{L2T=},{L3=0},{L3F=},{L3T=},{L4=0},{L4F=},{L4T=},{L0XX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EC
Electrical wiring
ⁿ/ₐ
L1
Switching point 1 position
[mm]
POL
Number of Pins
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
INFO
Notice
ⁿ/ₐ
36.01.11.03.01.L085L111.2...
36.01.11.03.01.L085L111.2...
Stainless Steel 1.4571
42V AC/DC, 0,25A, 3VA
59
2
204.760
The position of the switc...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청