Näherungs-Sensoren
Ipf Electronic
magnetfeldsensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/magnetfeldsensoren/naeherungs-sensoren.prj},{NB=MC120125},{IDNR=MC120125},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=40},{DESCSHORT=Sensor Magnetisch, Ganzstahl, M12x1 72lang, Sn: 40mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, VA, LED, 2,8mT, Teach-In}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ERKENNBARERMAGNETISCHERPOL
Erkennbarer magnetischer Pol
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEHYSTERESE
Absolute Hysterese
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAGNETISCHEEMPFINDLICHKEIT
Magnetische Empfindlichkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
MC050176
MC050176
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC050176
2
LED-Anzeige
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
PUR (Polyurethan)
Edelstahl 1.4305
M5
6mm
1
150mA
5mm
14,5mm
0,5mm
0,3m
20mA
14,5mm
3
2,8mT
1.000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
02.11.2023
MC0501A6
MC0501A6
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC0501A6
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
PUR (Polyurethan)
Edelstahl 1.4305
M5
3
6mm
1
150mA
5mm
14,5mm
0,5mm
2m
20mA
14,5mm
2,8mT
1.000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
02.11.2023
MC080170
MC080170
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC080170
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
M8
6mm
1
200mA
8mm
45mm
1mm
20mA
59mm
3
2,8mT
1.000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
02.11.2023
MC080180
MC080180
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC080180
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Zylinder, Gewinde
Südpol
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
M8
1
150mA
8mm
45mm
1mm
20mA
59mm
3
10mT
500Hz
2V
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
MC080185
MC080185
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC080185
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Zylinder, Gewinde
Nordpol
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
M8
1
150mA
8mm
45mm
1mm
20mA
59mm
3
10mT
500Hz
2V
10 - 30
-25 - 70
02.11.2023
MC120120
MC120120
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC120120
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
M12
6mm
1
200mA
12mm
45mm
1mm
20mA
72mm
4
2,8mT
1.000Hz
2V
8 - 30
40
-25 - 70
02.11.2023
MC120125
MC120125
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC120125
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Teach-In
Ja
IP67
Nein
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
Schaltpunkt
M12
6mm
1
200mA
12mm
45mm
1mm
20mA
72mm
4
2,8mT
1.000Hz
2V
10 - 30
40
-25 - 70
02.11.2023
MC120155
MC120155
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC120155
2
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Silikon
Edelstahl 1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
2m
20mA
69mm
2,8mT
1.000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
02.11.2023
MC120157
MC120157
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC120157
56
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Silikon
Edelstahl 1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
10m
20mA
69mm
2,8mT
1.000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
02.11.2023
MC120158
MC120158
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC120158
56
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Silikon
Edelstahl 1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
15m
20mA
69mm
2,8mT
1.000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
02.11.2023
MC120159
MC120159
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC120159
84
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Silikon
Edelstahl 1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
55mm
1mm
25m
20mA
69mm
2,8mT
1.000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
02.11.2023
MC12C953
MC12C953
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC12C953
84
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4305
M12
3
6mm
1
100mA
12mm
45mm
1mm
5m
20mA
70mm
2,8mT
1.000Hz
2V
18 - 30
40
-25 - 130
02.11.2023
MS180125
MS180125
Sensor Magnetisch, M18x1 ...
Magnetische Näherungsscha...
MS180125
Schließer (NO)
M12-Kabelstecker
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
PUR (Polyurethan)
0,34mm²
Messing vernickelt
M18
3
1
200mA
18mm
40mm
1mm
0,1m
70mm
3
10 - 30
70
-20 - 100
02.11.2023
MC120420
MC120420
Sensor Magnetisch, Ganzst...
Magnetische Näherungsscha...
MC120420
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
Edelstahl 1.4305
M12
6mm
1
200mA
12mm
45mm
1mm
20mA
72mm
4
2,8mT
1.000Hz
2V
10 - 30
40
-25 - 70
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청