Norm-Schaltabstand
Ipf Electronic
induktive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/induktive20sensoren/norm-schaltabstand.prj},{NB=IM180100},{IDNR=IM180100},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=3},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=1},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, vorzug, M18x1 50lang, nicht bündig, Sn: 8, 10-30V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, Messing vernickelt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGGAS
ATEX Produktkennzeichnung Gas
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Ausrichtung der Kabeleinführung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Schaltverhalten des Ausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Anzugsdrehmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Anzahl der Öffner
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM
Korrekturfaktor (V2A: 1mm)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
Min. Ausgangsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSTEUERSPANNUNGAC
Ansteuerspannung (AC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Korrekturfaktor (Alu)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Korrekturfaktor (Cu)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Korrekturfaktor (Ms)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Korrekturfaktor (St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Korrekturfaktor (VA)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSTEUERSPANNUNGDC
Ansteuerspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
IN260270
IN260270
Sensor Induktiv, 40x26x12...
Induktive Näherungsschalt...
IN260270
2
Öffner
Steckverbinder M8
PNP
Quader
axial
nicht bündig
IP67
PBT
PBT
12mm
12mm
40mm
200mA
26mm
10 - 30
4
-25 - 70
02.11.2023
IN260170
IN260170
Sensor Induktiv, 40x26x12...
Induktive Näherungsschalt...
IN260170
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
axial
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
PBT
PBT
12mm
12mm
40mm
200mA
13mA
26mm
3
15%
1.000Hz
2,4V
10 - 30
4
-25 - 70
02.11.2023
IB050204
IB050204
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB050204
2
LED-Anzeige
Öffner
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
Polyoxymethylen (POM)
PUR (Polyurethan)
Edelstahl 1.4305
M5
3
200mA
18mm
0,5mm
2m
0,3
0,2
0,4
1
0,7
5,5mA
27mm
1,5Nm
15%
10%
2.000Hz
1,5V
10 - 30
0,8
-25 - 70
02.11.2023
IB0602A4
IB0602A4
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 1...
Induktive Näherungsschalt...
IB0602A4
42
LED-Anzeige
Öffner
Kabel
PNP
axial
Zylinder glatt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
PUR (Polyurethan)
Edelstahl 1.4404
3
6,5mm
200mA
2m
0,3
0,2
0,4
1
3,5mm
0,7
15mA
16mm
15%
10%
5.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB120104
IB120104
Sensor Induktiv, M12x1 36...
Induktive Näherungsschalt...
IB120104
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
vernickelt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
PVC
Messing
M12
3
200mA
25mm
1mm
2m
0,3
0,2
0,4
1
5mm
0,7
15mA
36mm
15%
10%
800Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
02.11.2023
IB08E066
IB08E066
Sensor Induktiv, M8x1 30l...
Induktive Näherungsschalt...
IB08E066
56
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
VA
M8
3
0,14mm²
50mA
30mm
1mm
0,3m
12mA
30mm
3
20%
5.000Hz
3V
12 - 30
2
-25 - 100
02.11.2023
IB051104
IB051104
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB051104
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
NPN
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
Polyoxymethylen (POM)
PUR (Polyurethan)
Edelstahl 1.4305
M5
3
200mA
18mm
0,5mm
2m
0,3
0,2
0,4
1
0,7
5,5mA
27mm
1,5Nm
15%
10%
2.000Hz
1,5V
10 - 30
0,8
-25 - 70
02.11.2023
IB061174
IB061174
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 4...
Induktive Näherungsschalt...
IB061174
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
NPN
axial
Zylinder glatt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Edelstahl 1.4305
6,5mm
200mA
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
45mm
3
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB08E067
IB08E067
Sensor Induktiv, M8x1 30l...
Induktive Näherungsschalt...
IB08E067
2
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
VA
M8
3
0,14mm²
50mA
30mm
1mm
0,6m
12mA
30mm
3
20%
5.000Hz
3V
12 - 30
2
-25 - 100
02.11.2023
IB080170
IB080170
Sensor Induktiv, M8x1 60l...
Induktive Näherungsschalt...
IB080170
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Edelstahl 1.4305
M8
200mA
45mm
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
60mm
3
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB120100
IB120100
Sensor Induktiv, M12x1 52...
Induktive Näherungsschalt...
IB120100
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
vernickelt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
PVC
Messing
M12
3
200mA
40mm
1mm
2m
0,3
0,2
0,4
1
5mm
0,7
15mA
51,5mm
15%
10%
800Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
02.11.2023
IB051174
IB051174
Sensor Induktiv, M5x0,5 3...
Induktive Näherungsschalt...
IB051174
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
NPN
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
Polyoxymethylen (POM)
Edelstahl 1.4305
M5
200mA
23mm
0,5mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
5,5mA
38mm
1,5Nm
3
15%
10%
2.000Hz
1,5V
10 - 30
0,8
-25 - 70
02.11.2023
IB120121
IB120121
Sensor Induktiv, M12x1 60...
Induktive Näherungsschalt...
IB120121
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
vernickelt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Messing
M12
200mA
40mm
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
60mm
3
15%
10%
800Hz
2V
10 - 30
3
-25 - 70
02.11.2023
IB080174
IB080174
Sensor Induktiv, M8x1 45l...
Induktive Näherungsschalt...
IB080174
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
vernickelt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Messing
M8
200mA
31mm
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
45mm
3
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB06A131
IB06A131
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 4...
Induktive Näherungsschalt...
IB06A131
21
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder glatt
axial
bündig
IP67
PBT
Edelstahl 1.4305
6,5mm
200mA
45mm
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB051264
IB051264
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB051264
14
Öffner
Steckverbinder M5
NPN
axial
Zylinder, Gewinde
axial
bündig
IP67
LCP
Edelstahl 1.4305
M5
100mA
0,5mm
12mA
24mm
1,5Nm
2.000Hz
10 - 30
1
-25 - 75
02.11.2023
IB080185
IB080185
Sensor Induktiv, M8x1 30l...
Induktive Näherungsschalt...
IB080185
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
bündig
IP67
PBT
Edelstahl 1.4305
M8
200mA
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
30mm
3
15%
10%
2.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB05C418
IB05C418
Sensor Induktiv, M5x0,5 2...
Induktive Näherungsschalt...
IB05C418
2
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
bündig
IP67
Polyoxymethylen (POM)
PUR (Polyurethan)
rostfreier Stahl (V2A)
M5
200mA
0,5mm
0,3m
27mm
1,5Nm
10 - 30
0,8
-25 - 70
02.11.2023
IB080204
IB080204
Sensor Induktiv, M8x1 35l...
Induktive Näherungsschalt...
IB080204
2
LED-Anzeige
Öffner
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
PVC
Edelstahl 1.4305
M8
3
200mA
35mm
1mm
2m
0,3
0,2
0,4
1
3,5mm
0,7
15mA
35mm
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB12012C
IB12012C
Sensor Induktiv, M12x1 45...
Induktive Näherungsschalt...
IB12012C
60
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
vernickelt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Messing
M12
200mA
37mm
1mm
0,4
0,4
0,5
1
0,8
10mA
45mm
10Nm
3
2.500Hz
2V
10 - 30
4
-25 - 70
02.11.2023
IB06A236
IB06A236
Sensor Induktiv, Ø6,5mm 1...
Induktive Näherungsschalt...
IB06A236
2
Schließer
M12-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder glatt
axial
bündig
IP67
VA
6,5mm
200mA
0,3m
16mm
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB080270
IB080270
Sensor Induktiv, M8x1 60l...
Induktive Näherungsschalt...
IB080270
2
LED-Anzeige
Öffner
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Edelstahl 1.4305
M8
200mA
45mm
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
60mm
3
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB08E251
IB08E251
Sensor Induktiv, M8x1 30l...
Induktive Näherungsschalt...
IB08E251
42
LED-Anzeige
Schließer
M8-Kabelstecker
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
vernickelt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
PUR (Polyurethan)
Messing
M8
200mA
30mm
1mm
1m
10mA
30mm
1.000Hz
1,5V
10 - 30
2
-20 - 70
02.11.2023
IB080274
IB080274
Sensor Induktiv, M8x1 45l...
Induktive Näherungsschalt...
IB080274
2
LED-Anzeige
Öffner
Steckverbinder M8
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
vernickelt
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
Messing
M8
200mA
31mm
1mm
0,3
0,2
0,4
1
0,7
15mA
45mm
3
15%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
1,5
-25 - 70
02.11.2023
IB08E272
IB08E272
Sensor Induktiv, M8x1 35l...
Induktive Näherungsschalt...
IB08E272
42
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP67
Ja
PA 12
PVC
Edelstahl 1.4305
M8
3
0,14mm²
200mA
32ms
35mm
1mm
0,3m
0,3
0,3
0,45
1
3,5mm
0,7
10mA
35mm
10%
20%
5.000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 70
02.11.2023
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cable sockets / connectors pre-assembled on one side
Ipf Electronic
09.01.2024
Increased switching distance
Ipf Electronic
09.01.2024
Mounting
Ipf Electronic
09.01.2024
Full-metal housing
Ipf Electronic
09.01.2024
SIEN - proximity sensor
Festo
21.02.2024
Cable sockets / connectors for self-assembly
Ipf Electronic
09.01.2024
Diffuse reflection sensors with background suppression
Ipf Electronic
09.01.2024
Cable sockets / connectors pre-assembled on two sides
Ipf Electronic
09.01.2024
MAE-STZR-M0.7-POM-WS - Spur Gears Made from POM white, with One-Sided Hub, ...
MÄDLER
25.04.2024
DW-AD-613-M12-733 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
HDR-R
THK CO.,LTD.
09.01.2024
welding-proof
Ipf Electronic
09.01.2024
Consumption measurement for compressed air
Ipf Electronic
09.01.2024
IN - Inductive Proximity Switches
SCHUNK
06.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청