Klimawechselfest
Ipf Electronic
induktive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/induktive20sensoren/klimawechselfest.prj},{NB=IB3004K0},{IDNR=IB3004K0},{ARDTEME_ADERZAHL=4},{ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37=MIN},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=10},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, M30x1,5 100lang, bündig, Sn: 10, 10-30V DC, -25-120°C, PNP antivalent, Kabel 2m FEP, IP69K, V4A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Ausrichtung der Kabeleinführung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Korrekturfaktor (Alu)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Korrekturfaktor (Cu)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Korrekturfaktor (Ms)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
Min. Ausgangsstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Korrekturfaktor (St37)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Korrekturfaktor (VA)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
IB1804K0
IB1804K0
Sensor Induktiv, M18x1 95...
Induktive Näherungsschalt...
IB1804K0
2
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M18
4
0,25mm²
200mA
10bar
60mm
1mm
2m
4,6mm
4mA
95mm
10%
3%
1.000Hz
2V
10 - 30
5
-25 - 120
02.11.2023
IB0801K0
IB0801K0
Sensor Induktiv, M8x1 53l...
Induktive Näherungsschalt...
IB0801K0
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP68
Ja
PEEK
Edelstahl 1.4571
FEP
M8
3
0,14mm²
100mA
3bar
45mm
1mm
0,25
2m
0,17
0,32
1
0,63
3mA
53mm
10%
3%
10%
1.500Hz
3,5V
10 - 30
2
0 - 120
02.11.2023
IB1201K0
IB1201K0
Sensor Induktiv, M12x1 63...
Induktive Näherungsschalt...
IB1201K0
2
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M12
3
0,34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
2m
4,6mm
4mA
63mm
10%
3%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 120
02.11.2023
IB1201K1
IB1201K1
Sensor Induktiv, M12x1 63...
Induktive Näherungsschalt...
IB1201K1
21
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M12
3
0,34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
5m
4,6mm
4mA
63mm
10%
3%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 120
02.11.2023
IB1201K2
IB1201K2
Sensor Induktiv, M12x1 63...
Induktive Näherungsschalt...
IB1201K2
21
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M12
3
0,34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
10m
4,6mm
4mA
63mm
10%
3%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
2
-25 - 120
02.11.2023
IB1841K0
IB1841K0
Sensor Induktiv, M18x1 95...
Induktive Näherungsschalt...
IB1841K0
21
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
Zweidraht
axial
Zylinder, Gewinde
axial
bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M18
3
0,75mm²
400mA
60mm
1mm
2m
4,6mm
5mA
2,5mA
95mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
5
-25 - 120
02.11.2023
IB1841K1
IB1841K1
Sensor Induktiv, M18x1 95...
Induktive Näherungsschalt...
IB1841K1
21
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
Zweidraht
axial
Zylinder, Gewinde
axial
bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M18
3
0,75mm²
400mA
10bar
60mm
1mm
5m
4,6mm
5mA
2,5mA
95mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
5
-25 - 120
02.11.2023
IB3004K0
IB3004K0
Sensor Induktiv, M30x1,5 ...
Induktive Näherungsschalt...
IB3004K0
21
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M30
4
0,25mm²
200mA
10bar
65mm
1,5mm
2m
4mA
100mm
10%
3%
1.000Hz
2V
10 - 30
10
-25 - 120
02.11.2023
IN1201K0
IN1201K0
Sensor Induktiv, M12x1 67...
Induktive Näherungsschalt...
IN1201K0
2
Schließer
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M12
3
0,34mm²
200mA
10bar
35mm
1mm
2m
4,6mm
4mA
67mm
10%
3%
10%
1.000Hz
2V
10 - 30
4
-25 - 120
02.11.2023
IN1804K0
IN1804K0
Sensor Induktiv, M18x1 10...
Induktive Näherungsschalt...
IN1804K0
21
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M18
4
0,25mm²
200mA
10bar
60mm
1mm
2m
4,6mm
4mA
103mm
10%
3%
1.000Hz
2V
10 - 30
7
-25 - 120
02.11.2023
IN1841K0
IN1841K0
Sensor Induktiv, M18x1 10...
Induktive Näherungsschalt...
IN1841K0
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
Zweidraht
axial
Zylinder, Gewinde
axial
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M18
3
0,75mm²
400mA
60mm
1mm
2m
4,6mm
5mA
2,5mA
103mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
7
-25 - 120
02.11.2023
IN3004K2
IN3004K2
Sensor Induktiv, M30x1,5 ...
Induktive Näherungsschalt...
IN3004K2
42
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M30
4
0,25mm²
200mA
10bar
65mm
1,5mm
10m
4,6mm
4mA
110mm
10%
3%
1.000Hz
2V
10 - 30
15
-25 - 120
02.11.2023
IN1841K2
IN1841K2
Sensor Induktiv, M18x1 10...
Induktive Näherungsschalt...
IN1841K2
21
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
Zweidraht
axial
Zylinder, Gewinde
axial
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M18
3
0,75mm²
400mA
60mm
1mm
10m
400mA
4,6mm
5mA
2,5mA
103mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
7
-25 - 120
02.11.2023
IN3004K0
IN3004K0
Sensor Induktiv, M30x1,5 ...
Induktive Näherungsschalt...
IN3004K0
2
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M30
4
0,25mm²
200mA
10bar
65mm
1,5mm
2m
4,6mm
4mA
110mm
10%
3%
1.000Hz
2V
10 - 30
15
-25 - 120
02.11.2023
IN3004K1
IN3004K1
Sensor Induktiv, M30x1,5 ...
Induktive Näherungsschalt...
IN3004K1
21
antivalent
Kabel
PNP
axial
Zylinder, Gewinde
axial
Ja
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M30
4
0,25mm²
200mA
10bar
1,5mm
5m
4,6mm
4mA
110mm
10%
3%
1.000Hz
2V
10 - 30
15
-25 - 120
02.11.2023
IN3041K0
IN3041K0
Sensor Induktiv, M30x1,5 ...
Induktive Näherungsschalt...
IN3041K0
21
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
Zweidraht
axial
Zylinder, Gewinde
axial
nicht bündig
IP69K
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4571
FEP
M30
3
0,75mm²
400mA
65mm
1,5mm
2m
4,6mm
5mA
2,5mA
110mm
10%
20 - 250
3%
25Hz
5V
15
-25 - 120
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청