카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N286 - Dowel pins according to DIN 6325 N286
Intercom
Punches dies
Dowel pins according to DIN 6325 N286
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/spine_cilindriche/spine_cilindriche.prj},{NB=28661000090},{TYPE=N286},{D1=10},{R=10},{L1=2.0},{L=90},{LX=16,18,20,24,28,30,32,36,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120,140,150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
28660200010
28660200010
N286
2
2
0.6
10
28660200028
28660200028
N286
2
2
0.6
28
28660200024
28660200024
N286
2
2
0.6
24
28660200020
28660200020
N286
2
2
0.6
20
28660200018
28660200018
N286
2
2
0.6
18
28660200016
28660200016
N286
2
2
0.6
16
28660200014
28660200014
N286
2
2
0.6
14
28660200012
28660200012
N286
2
2
0.6
12
28660300010
28660300010
N286
3
3
0.8
10
28660300032
28660300032
N286
3
3
0.8
32
28660300030
28660300030
N286
3
3
0.8
30
28660300028
28660300028
N286
3
3
0.8
28
28660300024
28660300024
N286
3
3
0.8
24
28660300020
28660300020
N286
3
3
0.8
20
28660300018
28660300018
N286
3
3
0.8
18
28660300016
28660300016
N286
3
3
0.8
16
28660300014
28660300014
N286
3
3
0.8
14
28660300012
28660300012
N286
3
3
0.8
12
28660400010
28660400010
N286
4
4
1.0
10
28660400060
28660400060
N286
4
4
1.0
60
28660400055
28660400055
N286
4
4
1.0
55
28660400050
28660400050
N286
4
4
1.0
50
28660400045
28660400045
N286
4
4
1.0
45
28660400040
28660400040
N286
4
4
1.0
40
28660400036
28660400036
N286
4
4
1.0
36
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
GK T X17 - GITTER KANAL Träger X17
Pflitsch
21.09.2017
N271 Form C - Standard punches according to DIN 9861 / ISO 6752 form C N27...
Intercom
15.07.2022
N31 Form B - Die bushes with pre-hole according to ISO 8977 - with collar N...
Intercom
15.07.2022
N10 - Die bushes according to DIN 179 / ISO 4247 N10
Intercom
15.07.2022
RP1P - Retract Pin Series 1
Tennessee Rand
16.03.2018
TRC-C - Compact Pneumatic Toggle Clamps
Tennessee Rand
07.03.2018
GK MS - GRID CHANNEL mounting plate
Pflitsch
21.09.2017
PIK AK - accessory
Pflitsch
04.03.2021
UP X50 - U-Profilschiene X50
Pflitsch
21.09.2017
GK TW X64 45 - GRID CHANNEL partition X64
Pflitsch
04.01.2024
GK HAT 67 - GRID CHANNEL holder for wall
Pflitsch
21.09.2017
blueglobe-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories reductions brass - metric to metric
Pflitsch
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청