카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N40 Form E - Punches with ejector pin DIN 9844 / ISO 8020 N40 form E
Intercom
Punches dies
Punches with ejector pin DIN 9844 / ISO 8020 N40 form E - N41 form F
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/punzoni_con_espulsore/punzioni_con_espulsore.prj},{NB=40.3.1300.100(1)},{TYPE=N40},{D1=13},{D2=16},{D3=2.0},{D4=4.4},{M=5},{L=100},{LX=63,71,80,100},{KDM=4.134},{MODELLOVIS=Corta}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
40.3.0500.063(1)
40.3.0500.063
N40
5
8
0.7
2.2
3
63
40.3.0500.071(1)
40.3.0500.071
N40
5
8
0.7
2.2
3
71
40.3.0600.063(1)
40.3.0600.063
N40
6
9
0.8
2.5
3
63
40.3.0600.100(1)
40.3.0600.100
N40
6
9
0.8
2.5
3
100
40.3.0600.080(1)
40.3.0600.080
N40
6
9
0.8
2.5
3
80
40.3.0600.071(1)
40.3.0600.071
N40
6
9
0.8
2.5
3
71
40.3.0800.063(1)
40.3.0800.063
N40
8
11
1.5
3.4
4
63
40.3.0800.100(1)
40.3.0800.100
N40
8
11
1.5
3.4
4
100
40.3.0800.080(1)
40.3.0800.080
N40
8
11
1.5
3.4
4
80
40.3.0800.071(1)
40.3.0800.071
N40
8
11
1.5
3.4
4
71
40.3.1000.063(1)
40.3.1000.063
N40
10
13
1.5
4.4
5
63
40.3.1000.100(1)
40.3.1000.100
N40
10
13
1.5
4.4
5
100
40.3.1000.080(1)
40.3.1000.080
N40
10
13
1.5
4.4
5
80
40.3.1000.071(1)
40.3.1000.071
N40
10
13
1.5
4.4
5
71
40.3.1300.063(1)
40.3.1300.063
N40
13
16
2.0
4.4
5
63
40.3.1300.100(1)
40.3.1300.100
N40
13
16
2.0
4.4
5
100
40.3.1300.080(1)
40.3.1300.080
N40
13
16
2.0
4.4
5
80
40.3.1300.071(1)
40.3.1300.071
N40
13
16
2.0
4.4
5
71
40.3.1600.063(1)
40.3.1600.063
N40
16
19
2.5
5.2
6
63
40.3.1600.100(1)
40.3.1600.100
N40
16
19
2.5
5.2
6
100
40.3.1600.080(1)
40.3.1600.080
N40
16
19
2.5
5.2
6
80
40.3.1600.071(1)
40.3.1600.071
N40
16
19
2.5
5.2
6
71
40.3.2000.063(1)
40.3.2000.063
N40
20
23
2.5
5.2
6
63
40.3.2000.100(1)
40.3.2000.100
N40
20
23
2.5
5.2
6
100
40.3.2000.080(1)
40.3.2000.080
N40
20
23
2.5
5.2
6
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청