카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N44 Form E - Punches according to DIN 9844 / ISO 8020 N44 form E
Intercom
Punches dies
Punches according to DIN 9844 / ISO 8020 N44 form E - N45 form F
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/punzoni/punzioni_forma_e.prj},{NB=44.3.1300.100},{TYPE=N44},{D1=13},{D2=16},{L=100},{LX=63,71,80,100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
44.3.0500.063
44.3.0500.063
N44
5
8
63
44.3.0500.071
44.3.0500.071
N44
5
8
71
44.3.0600.063
44.3.0600.063
N44
6
9
63
44.3.0600.100
44.3.0600.100
N44
6
9
100
44.3.0600.080
44.3.0600.080
N44
6
9
80
44.3.0600.071
44.3.0600.071
N44
6
9
71
44.3.0800.063
44.3.0800.063
N44
8
11
63
44.3.0800.100
44.3.0800.100
N44
8
11
100
44.3.0800.080
44.3.0800.080
N44
8
11
80
44.3.0800.071
44.3.0800.071
N44
8
11
71
44.3.1000.063
44.3.1000.063
N44
10
13
63
44.3.1000.100
44.3.1000.100
N44
10
13
100
44.3.1000.080
44.3.1000.080
N44
10
13
80
44.3.1000.071
44.3.1000.071
N44
10
13
71
44.3.1300.063
44.3.1300.063
N44
13
16
63
44.3.1300.100
44.3.1300.100
N44
13
16
100
44.3.1300.080
44.3.1300.080
N44
13
16
80
44.3.1300.071
44.3.1300.071
N44
13
16
71
44.3.1600.063
44.3.1600.063
N44
16
19
63
44.3.1600.100
44.3.1600.100
N44
16
19
100
44.3.1600.080
44.3.1600.080
N44
16
19
80
44.3.1600.071
44.3.1600.071
N44
16
19
71
44.3.2000.063
44.3.2000.063
N44
20
23
63
44.3.2000.100
44.3.2000.100
N44
20
23
100
44.3.2000.080
44.3.2000.080
N44
20
23
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OP1 - Offset Retract Pin Devices
Tennessee Rand
07.03.2018
RP1 - Straight Retract Pin Devices
Tennessee Rand
07.03.2018
OP1P - Offset Pin Series 1
Tennessee Rand
07.03.2018
PIK HK - accessory
Pflitsch
04.03.2021
Reduction symetric - GRID CHANNEL U-shape
Pflitsch
21.09.2017
GK HS X11 240-480 - GRID CHANNEL suspended support X11
Pflitsch
21.09.2017
GKL X4_CONNECTING_PLATE - connecting plate
Pflitsch
21.09.2017
GK MPU X63 - Grid-channel universal mounting plate X63
Pflitsch
21.09.2017
GK TK X36 - GITTER KANAL Trägerklammer X36
Pflitsch
21.09.2017
CAXX-C-0X - CA Clamp Arms
Tennessee Rand
07.03.2018
GK TW X66 45 - GRID CHANNEL partition X66
Pflitsch
21.09.2017
PIK KS - accessory
Pflitsch
04.03.2021
blueglobe-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories locknut PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청