카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N450 - Colonna di guida intercambiabile DIN 9825 / ISO 9182-5 per stopper mobile
Intercom
Standard Guide Elements
Demountable pillars
With collar
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/colonne_intercambiabili/con_collare/n450.prj},{NB=N450-040-125},{CODICE=N450},{D1=40},{D2=50},{D3=50},{L=125},{D6=60.0},{D7=75.8},{B=24.3},{B1=35.5},{S=5},{M=8},{RXX=4.0},{D8=21},{NOTES=-},{L2=6.0},{L1=37},{STAFFETTE=M8},{KDM=6.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Codice
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
D8
[mm]
NOTES
Disponibilità
ⁿ/ₐ
N450-024-100
N450
24
32
100
14
-
N450-024-112
N450
24
32
112
14
-
N450-024-125
N450
24
32
125
14
-
N450-024-140
N450
24
32
140
14
-
N450-024-160
N450
24
32
160
14
-
N450-024-180
N450
24
32
180
14
-
N450-024-200
N450
24
32
200
14
-
N450-024-224
N450
24
32
224
14
-
N450-024-250
N450
24
32
250
14
-
N450-025-100
N450
25
32
100
14
-
N450-025-112
N450
25
32
112
14
-
N450-025-125
N450
25
32
125
14
-
N450-025-140
N450
25
32
140
14
-
N450-025-160
N450
25
32
160
14
-
N450-025-180
N450
25
32
180
14
-
N450-025-200
N450
25
32
200
14
-
N450-025-224
N450
25
32
224
14
-
N450-025-250
N450
25
32
250
14
-
N450-030-112
N450
30
40
112
14
-
N450-030-125
N450
30
40
125
14
-
N450-030-140
N450
30
40
140
14
-
N450-030-160
N450
30
40
160
14
-
N450-030-180
N450
30
40
180
14
-
N450-030-200
N450
30
40
200
14
-
N450-030-224
N450
30
40
224
14
-
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청